Transformador de potencial/corrente combinado PVA
Solução compacta e de baixo custo para medição de alta precisão de corrente e tensão
Os Transformadores de potencial/corrente combinados PVA são utilizados para fornecer medição e proteção de sinais de corrente e tensão de sistemas elétricos de 50 Hz da Hitachi Energy.
Os transformadores PVA são do tipo de núcleo superior do projeto CT com um transformador de potencial indutivo alojado na base. Os módulos de corrente e tensão são encapsulados em um compartimento hermético comum preenchido com óleo de transformador sem PCB. O projeto da corrente principal do núcleo possibilita alcançar altos valores de correntes de curto-circuito térmicas e dinâmicas, bem como uma ampla variedade de correntes primárias nominais e saídas de enrolamentos secundários.
A colocação dos módulos CT e VT em um único compartimento proporciona economias consideráveis, graças ao menor número de transformadores em uma baia, menos estruturas de suporte, conexões e espaço necessário na subestação, menores custos de transporte e instalação.
Aplicações
- Instalado em redes com ponto neutro isolado ou aterrado de maneira eficaz e em sistemas aterrados ressonantes
- Medição de receita
- Relé de proteção
- Controle do sistema e indicação do fluxo de energia
Por que a Hitachi Energy?
A Hitachi Energy desenvolveu um design de última geração para fornecer benefícios aos nossos usuários, que proporcionam melhor desempenho elétrico, melhor resistência ambiental e uma longa vida útil sem problemas. Esses benefícios são obtidos com:
- Vantagem do preço de compra inicial (somente um compartimento em vez de dois compartimentos separados)
- Baixo fator de perda dielétrica da tangente δ
- Sem manutenção
- Longa vida útil de mais de 25 anos
- Tempo de entrega curto
- Secreções parciais muito baixas
- Sem ferrorressonância
- Medição de Tg Delta independente para bobina de tensão e corrente
- Totalmente testado no próprio laboratório com certificado PTB
- Altamente competitivo
Breves dados de desempenho
| PVA 123a | |
|---|---|
| Conformidade com os padrões | IEC 61869-4; PN-EN 61869-4 |
| Tensão primária nominal | 110: √3 kV |
| Tensão mais alta do sistema | 123 kV |
| Tensão suportável à frequência industrial | 230 kV |
| Tensão suportável a impulso atmosférico de 1,2/50 μs | 550 kV |
| Distância mínima de fuga | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
| Frequência nominal | 50 Hz |
| Peso total | 650 kg |
| Peso total com isoladores poliméricos | 580 kg |
| Peso do óleo isolador [livre] | 140 kg |
| Temperatura ambiente | -40 °C a +40 °C |
| Altitude | Máx. 1000 m |
| Umidade | até 100% a 30 °C |
| Descargas parciais internas | abaixo de 10 pC a 1,2 Um de acordo com a IEC 60044-3 |
| Tensão de interferência de rádio [RIV] | 56 μV a 1,1 Um/ √3 |