Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformador de potencial/corrente combinado TG COMBI

Transformador de instrumento isolado a gás para maior segurança e confiabilidade

O transformador de potencial e corrente combinado isolado a gás TG COMBI é criado para medição de receita e proteção em redes de alta tensão. O TG COMBI foi projetado para tensões de até 420 kV.

Aplicações

  • Medição de receita 
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

Para o TG COMBI, a combinação de isolamento de  gás SF6 e com um isolante composto oferece várias vantagens:

  • Design à prova de explosão
  • Ausência de descarga parcial
  • Média dielétrica não sujeita a envelhecimento
  • Maior desempenho em ambientes extremamente poluídos
  • Sem manutenção

A integração de duas finalidades (transformador de corrente e transformador de potencial) em um equipamento oferece benefícios em termos de:

  • Custo do equipamento
  • Quantidade de gás
  • Espaço necessário
  • Custos de transporte e embalagem
  • Tempo para montagem e comissionamento
  • Cabos para interconexão
  • Fundações e estruturas

 

productImage.imageAlt

Breves dados de desempenho

TG COMBI  
Instalação Exterior
Design Tipo de núcleo principal
Isolamento  Gás SF6
Tensão mais alta para equipamentos 72,5 a 420 kV
Tensão suportável de frequência de energia Até 630 kV
Tensão suportável de impulso atmosférico Até 1.425 kV
Corrente de curto-circuito Até 63 kA
Isoladores Composto
Temperatura ambiente -50 °C a +40 °C
Distância de fuga ≥ 25 mm/kV
Precisão Atende a todas as classes de medição e proteção IEC e IEEE
  outros valores sob consulta