Transformadores auxiliares de tensão de serviço da estação para serviço de redução (69 a 145 kV)
Transformador auxiliar de tensão de serviço externo preenchido de óleo para subestações de alta a média tensão e necessidades de energia remota
Os transformadores de potencial indutivos SSMV consistem em um projeto monofásico destinado à conexão entre fase e terra em redes neutras aterradas de alta tensão de 69 kV a 145 kV para fornecer energia a painéis em média tensão. O design permite um posicionamento conveniente com montagem simples em suporte monofásico próximo às linhas de transmissão de AT, quando combinado com dispositivos de proteção lateral primários e secundários fornecidos pelo usuário.
Os lados primário e secundário do SSMV são protegidos contra sobretensões por para-raios montados integralmente, dimensionados para as classificações de tensão do sistema, que são montados em cantiléver na fábrica no SSMV. Este arranjo pode fornecer um alimentador de distribuição para necessidades remotas de energia dentro de 30 km. O SSMV oferece tensões de saída de níveis de 2,4 kV a 15 kV (entre em contato com a fábrica para necessidades específicas de tensão de saída) para aplicações de 50 ou 60 Hz. Níveis de potência disponíveis até 200 kVA monofásicos que podem ser acumulados para alimentação trifásica de 600 kVA.
A vedação hermética do projeto é realizada usando uma almofada de gás acima do óleo para evitar a respiração livre do ar carregado de umidade. Os isoladores cinza ANSI 70 são fornecidos com projetos de alta fluência e alto impacto. Isoladores de porcelana são normalmente padrão com polímero oferecido como opção.
Aplicações
- Eletrificação rural para reduzir o custo da primeira energia
- Aplicações ferroviárias para pequenas necessidades de energia
- Necessidades de energia no topo de montanhas ou em outros locais remotos para pequenas cargas comerciais, industriais ou de mineração
Por que a Hitachi Energy?
A Hitachi Energy desenvolveu o mercado para transformadores auxiliares de tensão de serviço na América do Norte e continua sendo inovadora neste campo, com esse novo projeto SSMV. Nossa oferta de produtos é mais diversificada e abrange a maioria das necessidades específicas de aplicações para nossos usuários globais, a fim de prestar o serviço ideal em um pacote de tamanho compacto. A Hitachi Energy tem capacidade de agrupamento de produtos para oferecer um pacote completo de minissubestações, a fim de diminuir o custo inicial dos requisitos de energia rural se o usuário desejar que a Hitachi Energy coordene todo o pacote de minissubestações.
- Nossos especialistas podem aconselhar você para encontrar as soluções ideais
- Projetado para fácil localização em espaços muito pequenos, desde climas polares a desérticos
- O projeto de baixa perda é uma das soluções de serviço de estação mais eficientes disponíveis no mercado atualmente em comparação com transformadores de potência, enrolamentos terciários em transformadores de potência, linhas de distribuição ou fornecimento de MT de outras fontes
- Este produto oferece alta confiabilidade e disponibilidade de energia para qualquer necessidade de carga crítica de até 200 kVA por fase
Breves dados de desempenho
| SSMV | |
|---|---|
| Instalação | Exterior |
| Design | Tipo de transformador auxiliar de tensão de serviço |
| Isolamento | Papel-óleo |
| Tensão mais alta para equipamentos | 69 – 145 kV |
| Fator de tensão (Vf) | Até 1,25 |
| Isoladores | Isoladores padrão de porcelana* |
| Distância de fuga | ≥ 25 mm/kV (mais longo sob consulta) |
| Condição de serviço | |
|
-40ºC a +40ºC (padrão)** |
|
1000 m (padrão) ** |
| Classificações de potência | 100 kVA, 167 kVA , 200 kVA |
| Proteção contra sobretensão | Para-raios de classe de estação no lado de alta tensão e para-raios de classe de distribuição no lado de média tensão |
* Borracha de silicone (SIR) mediante solicitação
** Outras temperaturas e altitudes são possíveis