Transformador auxiliar de tensão de serviço SSVT (46 a 362 kV)
Transformador auxiliar de tensão de serviço externo preenchido de óleo para subestações de alta tensão a baixa tensão/MT e necessidades de energia remota
Os transformadores de potencial indutivos SSVT consistem em um projeto monofásico destinado à conexão entre fase e terra em redes neutras aterradas de alta tensão de 46 kV-362 kV para fornecer energia a painéis em baixa ou média tensão.
O projeto permite um posicionamento conveniente no ambiente da subestação para montagem simples em suportes monofásicos. O SSVT é conectado diretamente à rede de alta tensão e fornece energia ao painel dentro da subestação ou a cargas remotas diretamente fornecidas para o serviço de alta tensão. Os SSVTs podem fornecer tensões de saída de 120 V a níveis de média tensão (entre em contato com a fábrica para obter tensões de saída específicas). Os níveis de potência disponíveis variam de 10 kVA a 167 kVA de alimentação monofásica para todas as tensões do sistema, e até 333 kVA para sistemas de 245 kV.
Os transformadores auxiliares de tensão de serviço podem ser fornecidos apenas para alimentação, ou alimentação mais enrolamentos de medição opcionais com enrolamentos de derivação simples ou duplos para medição de tensão. A vedação hermética do projeto é realizada usando uma almofada de gás acima do óleo para evitar a respiração livre do ar carregado de umidade.
Os isoladores cinza ANSI 70 são fornecidos com projetos de alta fluência e alto impacto. Os isoladores de porcelana normalmente são padrão com polímero oferecido como opção, exceto a 362 kV, que tem um projeto de polímero padrão.
Aplicações
- Necessidades de energia auxiliar de serviço da estação
- Aplicações ferroviárias para pequenas necessidades de energia
- Energia remota para pequenas cargas industriais ou sítios de mineração
- Eletrificação rural para reduzir o custo da primeira energia
Por que a Hitachi Energy?
A Hitachi Energy desenvolveu o mercado para transformadores auxiliares de tensão de serviço na América do Norte e continua sendo inovadora neste campo, com novos projetos sendo criados a cada ano. Nossa oferta de produtos é mais diversificada e abrange muitas necessidades específicas de aplicações para nossos usuários globais, a fim de prestar um serviço ideal. Temos capacidade de empacotamento para oferecer um pacote completo de minissubestações, a fim de diminuir o custo inicial das necessidades de energia rural.
- Nossos especialistas podem aconselhar você para encontrar as soluções ideais.
- Projetado para fácil localização em espaços muito pequenos, desde climas polares a desérticos
- O projeto de baixa perda é uma das soluções de serviço de estação mais eficientes disponíveis no mercado atualmente em comparação com transformadores de potência, enrolamentos terciários em transformadores de potência, linhas de distribuição ou fornecimento de MT de outras fontes
- Este produto oferece alta confiabilidade e disponibilidade de energia para qualquer necessidade de carga crítica de até 333 kVA por fase
Breves dados de desempenho
| SSVT | |
|---|---|
| Instalação | Exterior |
| Design | Tipo de transformador auxiliar de tensão de serviço |
| Isolamento | Papel-óleo |
| Tensão mais alta para equipamentos | 46 – 362 kV |
| Fator de tensão (Vf) | Até 1,25 |
| Isoladores | Isoladores padrão de porcelana* |
| Distância de fuga | ≥ 25 mm/kV (mais longo sob consulta) |
| Condição de serviço | |
|
-40ºC a +40ºC (padrão)** |
|
Máximo de 1.000 m (padrão) ** |
| Classificações de potência | 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA e 333 kVA disponíveis em níveis de 245 kV) |
| Enrolamentos de medição | Enrolamentos de medição secundários opcionais com derivação simples ou dupla, mediante solicitação |
| Precisão da medição | Atende a maioria das classes de medição e proteção IEC e IEEE |
* Mediante solicitação, borracha de silicone (SIR), exceto a 362 kV, em que SIR é padrão
** Outras temperaturas e altitudes são possíveis