Transformador auxiliar de tensão de serviço com isolamento a gás (72,5 – 550 kV)
Todas as classificações de transformação em um único equipamento
Um transformador auxiliar de tensão de serviço combina as características de um transformador de potencial com a capacidade de um transformador de distribuição, tendo uma saída suficiente para cargas auxiliares menores. Os transformadores auxiliares de tensão de serviço isolados a gás da Hitachi Energy são projetados para sistemas de tensão primária de até 550 kV e têm os seguintes recursos:
- Núcleo de aço laminado com grão orientado, com alto nível de permeabilidade
- Enrolamentos eletrolíticos de cobre
- Isolador polimérico
- Gabinete de liga de alumínio
- Adequado para instalação externa
- Monitoramento remoto do nível de isolamento interno por meio do manômetro com um limite de alarme e limite de bloqueio
- Um dispositivo de alívio de pressão para proteger o aparelho contra sobrepressão interna
Acessórios:
- Enrolamentos de medição adicionais
- Comutador sem carga
- Sensor de temperatura dos enrolamentos
Aplicações
- Fonte de alimentação para auxiliares na subestação
- Eletrificação de área rural/remota
- Potência de campo de petróleo e gás
- Eletrificação de ferrovias/aeroportos
- Energia de mineração e construção
- Instalações hospitalares e de defesa
- Comutação e controle de subestação
- Geração de energia eólica e solar
- Estações de controle e bombeamento de inundações
- Iluminação de linhas de transmissão para segurança da aviação
- Torres remotas de telefonia celular
Por que a Hitachi Energy?
- Solução econômica para aplicações isoladas
- Perfeitamente adequado para integração com um compartimento completo de chave seccionadora de alta tensão
- Fonte de alimentação auxiliar diretamente da linha de alta tensão
- Transformação direta de AT para BT e AT para MT
- Alta segurança graças ao isolamento SF6 e às buchas poliméricas: à prova de explosão, não inflamáveis
- Sem manutenção
Breves dados de desempenho
| Parâmetro | DICA | UG |
|---|---|---|
| Instalação | Exterior | |
| Isolamento | Gás SF6 ou mistura SF6 / N2 | |
| Tensão mais alta para equipamentos | 72,5 – 550 kV | |
| Tensão suportável de frequência de energia | Até 630 kV | |
| Tensão suportável de impulso atmosférico | Até 1.550 kV | |
| Saída máx. por fase | Até 500 kV | Até 167 kVA |
| Tensão secundária | Baixa ou média tensão | Baixa tensão |
| Isoladores | Composto | |
| Temperatura ambiente mínima | -30 ºC (100% SF6) -50 °C (mistura de SF6 / N2) |
|
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C | |
| Nível de poluição | IV (muito pesado) | |
| Precisão | Atende a todas as classes de medição e proteção IEC e IEEE | |