Precisão confiável em faixa de carga elevada
Os transformadores de potencial indutivos POF são de projeto monofásico e destinados à conexão entre fase e aterramento em redes com pontos neutros isolados ou aterrados diretamente.
A densidade de fluxo central extremamente baixa permite que o POF suporte continuamente a tensão nominal de 100% e forneça 173% de sobretensão por 1 minuto (POF-550) ou 190% por 8 horas (POF-350 e inferior). A vedação hermética do projeto é realizada usando uma almofada de gás acima do óleo para evitar a respiração livre do ar carregado de umidade.
Aplicações
- Medição de receita
- Relé de proteção
- Controle do sistema e indicação do fluxo de energia
Por que a Hitachi Energy?
- O POF é um transformador de potencial indutivo muito capaz de suportar condições extremas e apresenta um excelente registro de serviço.
- As unidades de 72 kV e inferiores usam uma bucha epóxi cicloalifática para minimizar o conteúdo de óleo, reduzir o centro gravitacional para melhor resistência sísmica e fornecer distância extra de impacto e deformação no design padrão.
- Para 123 kV, o padrão é um isolador de porcelana com isoladores de borracha de silicone disponíveis como opção, proporcionando um desempenho ainda melhor em ambientes altamente poluídos.
- O projeto do núcleo de lacuna distribuída oferece baixas perdas e garante que a unidade tenha uma classificação de carga de alta precisão relativa de 400 VA (ZZ).
- O excelente suporte de engenharia de aplicação garante soluções ideais para o seu projeto
- Projetado para condições ambientais diversas – polares a desérticas
- O núcleo com lacuna distribuída de baixa perda garante o melhor desempenho de precisão com as menores perdas no núcleo durante toda a vida útil
Breves dados de desempenho
| POF | |
|---|---|
| Instalação | Exterior |
| Design | Tipo indutivo |
| Isolamento | Papel-óleo |
| Tensão mais alta para equipamentos | 48 a 123 kV |
| Fator de tensão (Vf) | Até 1,9 a 8 horas |
| Isoladores | 72 kV e mais baixo: Epóxi cicloalifático 115 kV: Porcelana como padrão, borracha de silicone (SIR) sob consulta |
| Distância de fuga | ≥ 20 mm/kV (mais longo sob consulta) |
| Condição de serviço | |
|
-40ºC a +40ºC (padrão) |
|
Máximo de 1.000 m (padrão) |
| *Outras temperaturas e altitudes são possíveis | |
| Precisão | Atende a todas as classes de medição e proteção IEC e IEEE |