Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores de reforço

Transformadores de reforço são usados em alimentadores catenários CA ferroviários elétricos para coletar a corrente de retorno dos trilhos e do terra e enviá-la ao condutor de retorno.

Nas ferrovias, a corrente elétrica é tomada do condutor catenário para a locomotiva, onde a energia é usada por motores elétricos e alimentada aos trilhos conectados à terra, que fazem parte do circuito de retorno. Dos trilhos, no entanto, a corrente de retorno pode se desviar para locais não intencionais ou prejudiciais, como tubulações metálicas, pontes, cabos de comunicação, etc. As correntes dispersas causam interferência nos sistemas de comunicação e outros dispositivos eletrônicos devido à passagem de trens. Transformadores de reforço são usados para eliminar as correntes dispersas e os distúrbios, obrigando a corrente de retorno a fluir para o condutor de retorno.

 

Principais recursos

  • Tensão: Normalmente até 25 kV
  • Potência: Normalmente de 100 a 800 kVA
  • Transformadores monofásicos com relação de tensão muito próxima de 1:1

 

Aplicativos

  • Usado na catenária elétrica de CA ferroviária para evitar quedas de tensão ao longo da catenária
  • Usado para eliminar as correntes dispersas e distúrbios em sistemas de comunicação e dispositivos eletrônicos, obrigando a corrente de retorno a fluir para o condutor de retorno, em vez disso, através do terra
  • Frequentemente usado para melhorar sistemas antigos de alimentadores ferroviários

Transformadores de reforço são usados em alimentadores catenários CA ferroviários elétricos para coletar a corrente de retorno dos trilhos e do terra e enviá-la ao condutor de retorno.

Nas ferrovias, a corrente elétrica é tomada do condutor catenário para a locomotiva, onde a energia é usada por motores elétricos e alimentada aos trilhos conectados à terra, que fazem parte do circuito de retorno. Dos trilhos, no entanto, a corrente de retorno pode se desviar para locais não intencionais ou prejudiciais, como tubulações metálicas, pontes, cabos de comunicação, etc. As correntes dispersas causam interferência nos sistemas de comunicação e outros dispositivos eletrônicos devido à passagem de trens. Transformadores de reforço são usados para eliminar as correntes dispersas e os distúrbios, obrigando a corrente de retorno a fluir para o condutor de retorno.

 

Principais recursos

  • Tensão: Normalmente até 25 kV
  • Potência: Normalmente de 100 a 800 kVA
  • Transformadores monofásicos com relação de tensão muito próxima de 1:1

 

Aplicativos

  • Usado na catenária elétrica de CA ferroviária para evitar quedas de tensão ao longo da catenária
  • Usado para eliminar as correntes dispersas e distúrbios em sistemas de comunicação e dispositivos eletrônicos, obrigando a corrente de retorno a fluir para o condutor de retorno, em vez disso, através do terra
  • Frequentemente usado para melhorar sistemas antigos de alimentadores ferroviários
Transformadores de reforço

Transformadores de reforço

Precisão e qualidade

A qualidade é uma prioridade para a Hitachi Energy. A Hitachi Energy oferece liderança tecnológica apoiada por um histórico comprovado de enfrentar diversos desafios e melhorar os padrões. Nosso portfólio de produtos é o resultado de transformadores de pesquisa, fabricação e manutenção, o que nos torna únicos no setor. Os transformadores de reforço da Hitachi Energy são totalmente testados quanto à precisão e às operações antes do despacho.

Cotações e entregas rápidas

Oferecemos preços padrão e prazos de entrega rápidos para os produtos listados  emNosso portfólio de ferrovias. Se necessário, nossos engenheiros também podem fornecer soluções personalizadas para sua aplicação.

A Hitachi Energy oferece um portfólio abrangente de transformadores para ferrovias para atender às necessidades em evolução de nossos clientes. Podemos agrupar vários acessórios para que os fabricantes de transformadores possam se concentrar em entregar aos seus clientes no prazo e sem problemas.

Transformadores de reforço

Serviços para manter seus transformadores de reforço adequados

Transformers for railway

Navegue por nossos transformadores para o portfólio de produtos ferroviários

Support team

Our team is available 24/7.