Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores de isolamento

Os transformadores de isolamento são transformadores especiais usados para isolar a rede CA de correntes de fuga CC causadas por trilhos CC nas proximidades dos trilhos CA. Devido aos requisitos de imunidade CC, os transformadores de isolamento precisam de um projeto de núcleo com ar. Portanto, um sistema de teste forte é necessário na fábrica. Um teste de impulso de relâmpago é sempre feito como um teste de rotina. Os transformadores de isolamento conectam dois circuitos magneticamente, mas não fisicamente (mecanicamente). Evitando caminhos condutores metálicos entre os circuitos, eles evitam distúrbios elétricos entre os dois circuitos.

 

Principais recursos

Transformadores de isolamento preenchidos com líquido Transformadores de isolamento do tipo seco
  • Potência: Até 10 MVA
  • Tensão: Normalmente 16/16 kV ou 25/25 kV
  • Potência: Até 16 MVA
  • Tensão: Normalmente 16/16 kV ou 25/25 kV

 

Aplicativos

  • Altamente necessário para proteger redes em áreas densamente povoadas com a presença de sistemas de energia CA (trilho) e CC (metro)
Transformadores de isolamento

Transformadores de isolamento

Precisão e qualidade

A qualidade é uma prioridade para a Hitachi Energy. A Hitachi Energy oferece liderança tecnológica apoiada por um histórico comprovado de enfrentar diversos desafios e melhorar os padrões. Nosso portfólio de produtos é o resultado de transformadores de pesquisa, fabricação e manutenção, o que nos torna únicos no setor. Os transformadores de isolamento da Hitachi Energy são totalmente testados quanto à precisão e às operações antes do despacho.

Cotações e entregas rápidas

Oferecemos preços padrão e prazos de entrega rápidos para os produtos listados  emNosso portfólio de ferrovias. Se necessário, nossos engenheiros também podem fornecer soluções personalizadas para sua aplicação.

A Hitachi Energy oferece um portfólio abrangente de transformadores para ferrovias para atender às necessidades em evolução de nossos clientes. Podemos agrupar vários acessórios para que os fabricantes de transformadores possam se concentrar em entregar aos seus clientes no prazo e sem complicações.

Transformadores de isolamento

Serviços para manter seus transformadores de isolamento adequados

Transformers for railway

Navegue por nossos transformadores para o portfólio de produtos ferroviários

Support team

Our team is available 24/7.