Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores do tipo núcleo

Embora os  transformadores  venham em uma variedade de tamanhos e configurações, eles consistem em dois componentes principais: o núcleo, que é feito de aço elétrico de silício de alta permeabilidade, orientado a grãos, em camadas, e enrolamentos, que são feitos de condutores de cobre enrolados ao redor do núcleo, fornecendo entrada e saída elétrica. Existem duas configurações básicas de núcleo e enrolamentos - o núcleo e a estrutura.

Em uma energia do tipo núcleo, enrolamentos cilíndricos cobrem a perna do núcleo.

Product scope:

  • Classificações de unidade: até 1.500 MVA
  • Tensão primária: até 1.000 kV
  • Tensão secundária definida pela tensão do gerador
  • Trocadores de derivação de carga disponíveis
  • Monofásico ou trifásico

Por que os transformadores core-type da Hitachi Energy

  • Temos um histórico de mais de 1.400 unidades entregues desde 1995
  • Desempenho de curto-circuito com o dobro do padrão da indústria
  • Histórico comprovado em atender aos requisitos de desempenho do cliente (peça nossas estatísticas de falhas no chão de fábrica)
  • 12 fábricas, uma abordagem global – trazendo consistência, desempenho de entrega e tecnologia

 

Product image for: Transformadores do tipo núcleo