Transformadores de conversor HVDC Classic
A tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current) é usada para transmitir eletricidade em longas distâncias por linhas de transmissão aéreas ou cabos submarinos. Ele também é usado para interconectar sistemas de energia separados onde conexões tradicionais de corrente alternada (CA) não podem ser usadas. Hitachi Energy pioneered the HVDC technology and is the undisputed world leader in the HVDC field. A transmissão HVDC oferece, por exemplo, controlabilidade e baixo custo total de investimento em comparação com soluções CA para transmissão de longo alcance.
Em um sistema de corrente contínua de alta tensão (HVDC), a energia elétrica é tomada de um ponto em um sistema trifásico
Rede CA, convertida em CC em uma estação conversora, transmitida para o ponto receptor por uma linha aérea ou cabo e, em seguida, convertida de volta em CA em outra estação conversora e injetada na rede CA receptora. Normalmente, uma transmissão HVDC tem uma potência nominal de mais de 100 MW, e muitos estão na faixa de 1.000 a 3.000 MW. A Hitachi Energy desenvolveu com sucesso o primeiro transformador conversor de 1.100 kV do mundo com uma potência nominal de 12.000 MW, quebrando o recorde dos mais altos níveis de tensão CC de todos os tempos.
As transmissões HVDC são usadas para a transmissão de energia em longas ou muito longas distâncias, porque se tornam economicamente atraentes em relação às linhas CA convencionais.
Product scope
- 80 kV - 1.100 kV
Por que a Hitachi Energy
- Líder global com 50% de todos os projetos fabricados pela Hitachi Energy
- Desempenho de curto-circuito
- 50 anos de experiência comprovada, tecnologia pioneira da Hitachi Energy