Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

HVDC Light®

O HVDC Light® é um sistema de energia de última geração projetado para transmitir energia subterrânea e subaquática, também a longas distâncias. Oferece inúmeros benefícios ambientais, incluindo linhas de energia “invisíveis”, campos eletromagnéticos neutros, cabos sem óleo e estações conversoras compactas.

A HVDC Light® aumenta a confiabilidade da Hitachi Energy, e a tecnologia amplia a faixa de potência econômica da transmissão de HVDC para apenas algumas dezenas de megawatts (MW). Na faixa superior, a tecnologia agora atinge 1.500 MW e +-500 kV.

 É rápido de instalar e fornece uma alternativa aos sistemas de transmissão CA convencionais e à geração local.

As possíveis aplicações incluem:

  • Conectando parques eólicos à Hitachi Energy
  • Ligações de energia subterrâneas
  • Fornecimento de fontes de alimentação em terra para ilhas e plataformas de petróleo e gás offshore
  • Conexão de redes assíncronas
  • Alimentação no centro da cidade

Product scope

  • 1.500 MW e +-500 kV

Por que a Hitachi Energy?

  • A tecnologia de cabo  subterrâneo HVDC Light® facilita a obtenção de permissões para o novo link
  • A excelente capacidade de controle do HVDC Light® também contribui para melhorar a estabilidade de tensão de toda a rede CA

 

Product image for: HVDC Light®