Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Autotransformadores

Os autotransformadores de subestação transferem a alta tensão de entrada para o próximo nível de tensão inferior. Como exemplo, uma alta tensão de entrada de 400 kV seria transferida para 220 kV.

Em geral, os autotransformadores de subestação são equipados com comutadores de derivação  de carga  (OLTC). As linhas de transmissão de entrada são conectadas aos  transformadores  através de  buchas  e cabos através de caixas de cabos e extremidades de vedação de cabos.

Os autotransformadores são construídos na forma de núcleo com enrolamentos autoconectados, ou seja, enrolamento principal comum e um enrolamento de baixa tensão separado.

Product scope:

  • Classificações de até 1.300 MVA (às vezes, são necessárias classificações mais altas)
  • Tensão primária de até 765 kV e superior
  • A tensão secundária é geralmente ≤ 230kV ou superior, dependendo da configuração da rede
  • Trocadores de derivação de carga geralmente são necessários
  • Monofásico ou trifásico

Por que os transformadores interligados do núcleo da Hitachi Energy

  • Nosso histórico de mais de 1.400 unidades entregues desde 1995
  • Desempenho de curto-circuito com o dobro do padrão do setor
  • Histórico comprovado em atender aos requisitos de desempenho do cliente (peça  nossas estatísticas de falhas no chão de fábrica)
  • 12 fábricas, uma abordagem global – trazendo consistência, desempenho de entrega e tecnologia

Por que os transformadores interligados da Hitachi Energy

  • A tecnologia de design elimina o risco de um ponto quente
  • Excelente desempenho térmico resultante do fluxo de óleo direcionado, minimização de perdas e controle do ponto quente

 

Product image for: Autotransformadores