Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores de mudança de fase (PST)

Transformadores de mudança de fase (PST) são componentes cruciais no esforço contínuo para melhorar a eficiência da rede CA. Quantidades crescentes de energia transmitida levam as redes ao limite, aumentando o risco de instabilidade da rede.

Os PSTs permitem controlar o fluxo de energia na rede de transmissão independentemente da geração. Evitar sobrecargas e instabilidades do sistema protege as linhas de transmissão e o equipamento de alta tensão contra sobrecarga térmica, melhora a estabilidade do sistema de transmissão e controla o fluxo de energia entre diferentes redes para linhas aéreas paralelas de longa distância ou para cabos paralelos.

PSTs são equipamentos altamente especializados que exigem habilidades de projeto e fabricação de ponta combinadas com controle de qualidade rigoroso. São transformadores de  energia altamente complexos, com mais enrolamentos e trocadores de  derivação  do que os transformadores de energia tradicionais e um grande número de conexões entre as três fases.

Product scope:

  • Tensão do sistema de até 420 kV
  • Taxa de transferência de até 1.630 MVA
  • Ângulo de mudança 70 graus

Por que a Hitachi Energy

  • A Hitachi Energy  é a pioneira em tecnologia
  • Centro de excelência - todo o conhecimento sob um único teto
  • A garantia de nível de ruído mais baixo do setor

 

Product image for: Transformadores de mudança de fase (PST)