Indutores e afogadores do tipo seco
Indutores e afogadores do tipo seco são fabricados em impregnação a vácuo ou em tecnologia de impregnação por pressão a vácuo (VPI), dependendo da aplicação. Eles são fornecidos com um núcleo de ar ou um núcleo de ferro.
Aplicações:
- Comutação
- Bloqueio
- Filtro CA/CC
- Filtro harmônico
- Filtro de linha
- Proteção do capacitor
- Limitações de corrente: nobreak tradicional e sem transformador
- Energia solar e eólica
- Inversores
- Inversores
- Correção do fator de potência
- Versões especiais para aplicações de material circulante
Product scope:
- Ampla gama de potências nominais, de 1 kVAr a vários MVAr
- Monofásico ou trifásico
- Para tensões de até 36 kV
- Projetos especiais para aplicações de alta frequência (até 25 kHz)
- Com diferentes tipos de refrigeração: AN (ar natural), AF (ar forçado) ou WF (água forçada)
- Com qualquer tipo de gabinete
Por que a Hitachi Energy
- Respeitoso com as pessoas e a propriedade
- Ideal para requisitos técnicos complexos
- Projeto poderoso de engenharia e da Hitachi Energy