Écran d’automatisation du réseau
Grid Automation Shield vous donne une vue consolidée de votre base d’actifs installés, un accès à des informations détaillées sur les actifs et une option de niveau de service qui fournit un soutien à distance. Le programme permet aux opérateurs de systèmes d’alimentation de connaître la performance des actifs, l’historique de maintenance, l’état et d’autres facteurs pour une prise de décision éclairée.
Faits saillants
- Trois niveaux d’abonnement
- Accès gratuit à des informations de base précieuses sur les actifs installés
- Options pour des renseignements détaillés et un contrat de service
- Plateforme d’accès à distance pour un soutien avancé grâce à notre portail des opérations collaboratives
-
Détails du service
-
Ressources
-
FAQ
Aperçu
Gestion avancée du cycle de vie des actifs des services publics
Le programme Grid Automation Shield cartographie et suit la base installée d’actifs d’automatisation de réseau d’un service public, fournissant des informations à jour sur le cycle de vie du produit et les services connexes requis pour maintenir les produits et les systèmes en fonctionnement avec une efficacité maximale.
Le programme rassemble des experts et des outils Hitachi Énergie qui vous permettent d’atténuer les problèmes potentiels en tirant parti des perspectives et des occasions d’entretien préventif. Grid Automation Shield est conçu pour aider les opérateurs de système à répondre efficacement aux besoins opérationnels et technologiques afin de prolonger le cycle de vie et la performance du produit.
Le programme Grid Automation Shield comporte trois niveaux d’abonnement. Choisissez ce qui convient le mieux à votre service public.
Bronze
L’abonnement Bronze est gratuit et fournit des renseignements généraux sur votre base d’actifs ainsi que l’accès à la documentation et au contenu du produit. Vous pouvez facilement passer à un abonnement Argent ou Or lorsque vous souhaitez obtenir un soutien supplémentaire.
Argent
L’abonnement Argent étend le contenu de l’abonnement Bronze et fournit des renseignements plus détaillés sur vos actifs. Cet abonnement est idéal pour les organisations avec du personnel pour entretenir l’équipement.
Or
L’abonnement Gold offre les avantages de l’abonnement Silver ainsi que des services de soutien supplémentaires, y compris des accords de niveau de service.
Pour les clients qui choisissent un accès de niveau Or, l’équipe Hitachi Énergie offre des services pour soutenir la maintenance, l’évolution et l’amélioration continue des actifs installés de votre service public qui font partie de nos produits et systèmes d’automatisation et de communications.
Le portail des opérations collaboratives axé sur le client est inclus dans le programme. Les clients ayant des ententes de service peuvent utiliser ce portail pour accéder à tous les renseignements pertinents pour leurs actifs installés.
Caractéristiques
- Données sur les actifs faciles à utiliser : Grid Automation Shield présente des informations à jour via un portail convivial avec une représentation intuitive des données pour une compréhension facile.
- Renseignements précis sur le cycle de vie des actifs : L’état, l’historique, l’état et l’emplacement des actifs sont disponibles pour les clients Argent et Or.
- Accès à des experts : Un réseau de centres d’opérations collaboratives offre un accès local à une base de connaissances mondiale.
- Réduction des temps d’arrêt opérationnels : Le programme vous offre un moyen facile de communiquer avec les équipes de service désignées responsables des sous-stations en vertu d’une entente de service pour relever les défis difficiles.
- Fiabilité et performance améliorées du système : La surveillance continue et l’entretien proactif améliorent la durée de vie et le fonctionnement du produit.
- Sécurité améliorée : Grid Automation Shield vous aide à protéger vos actifs contre les cybermenaces connues et futures en fournissant des mises à jour de sécurité régulières et un rapport mensuel de correctifs MicroSCADA.
- Coûts prévisibles et soutien du cycle de vie flexible : Vous choisissez le niveau de soutien et de services dont vous avez besoin.