Mise à niveau, réparation et prolongation
Maximiser votre RCI sur l’équipement d’automatisation du réseau est simple : Laissez Hitachi Énergie vous aider à passer à du matériel et des logiciels de prochaine génération pour prolonger la durée de vie de vos produits et systèmes d’automatisation de sous-station actuels.
Faits saillants
- Mise à niveau et modernisation au besoin
- Minimiser les perturbations grâce à notre expérience et à notre soutien
- Obtenir des solutions optimales pour prolonger la durée de vie de l’équipement existant
- Savoir quand mettre à niveau et quand remplacer
-
Détails du service
-
Ressources
-
FAQ
Aperçu
Durée de vie des actifs plus longue, rendement amélioré, rendement du capital investi plus élevé
La gestion du cycle de vie d’une base installée est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les services publics aujourd’hui. Un système mis à niveau utilise une technologie améliorée pour réduire les risques et améliorer la durabilité et vous offre les avantages suivants :
- Réduction des risques en améliorant la résilience en matière de cybersécurité
- Meilleure fiabilité et disponibilité des actifs
- Amélioration des opérations et de la gestion des effectifs
- Investissements sécurisés grâce à la mise à jour des systèmes et des actifs
- Plus de durabilité, alors que vous mettez à niveau et rénovez seulement ce qui est nécessaire
- Réduction de l’empreinte environnementale en tirant parti des nouvelles technologies.
- Préparation à l’intégration future de nouvelles technologies comme la production et le stockage d’énergie renouvelable
Prise en charge complète du cycle de vie de l’automatisation des sous-stations
Tirez parti de notre expertise pour vous assurer de tirer le meilleur parti de vos produits et systèmes Hitachi Énergie. La stratégie de mise à niveau et de modernisation d’Hitachi Énergie couvre toute la gamme de systèmes d’automatisation de sous-station (SAS), du niveau de communication au SAS local en passant par les dispositifs électroniques intelligents de contrôle et de protection (IED). Plus précisément, nous couvrons les aspects suivants :
- Mises à niveau des serveurs et des ordinateurs, y compris le système d’exploitation
- Mise à niveau de MicroSCADA SYS600 ou RTU560
- Mise à niveau vers la communication IEC 61850
- Mises à niveau matérielles et logicielles pour les EEI et les dispositifs de communication
- Refonte des panneaux de sous-station
- Activités du site, comme le démontage des dispositifs existants et le montage de nouveaux dispositifs, y compris les activités de mise en service
Nos experts à votre service
Chez Hitachi Énergie, nous avons du personnel qui réalise ces projets chaque semaine. Notre équipe peut commencer par une évaluation complète de vos actifs et logiciels existants. Nous établirons un plan pour vous aider à savoir ce qui peut être fait et ce qu’il peut offrir. Lorsqu’il est temps de procéder à des mises à niveau ou à d’autres travaux, l’équipe d’Hitachi Énergie vous aidera avec la sélection, l’ingénierie et l’installation de la technologie. Nous vous aiderons également à effectuer les essais et la mise en service.
Nous comprenons le défi de maintenir la grille opérationnelle.
Nos mises à niveau et modernisations sont conçues pour vous aider à répondre aux conditions changeantes du réseau. Parmi les domaines de soutien que nous offrons, vous trouverez des mises à niveau pour une visibilité accrue et des capacités de surveillance des actifs afin que vous puissiez mettre en œuvre une maintenance proactive pour prolonger la durée de vie des actifs. De plus, lors de la mise en service d’un projet de mise à niveau ou de modernisation, les pannes sont une préoccupation principale pour les services publics. Attendre jusqu’à la fin pour remplacer un système SAS complet augmentera les temps d’arrêt. Au lieu de cela, une approche plus graduelle de mise à niveau progressive des composants, comme l’exigent leurs cycles de vie, permet de diluer les temps d’arrêt au fil du temps. Cela vous permet d’éviter une période de panne importante et vous pouvez mieux planifier les pannes nécessaires dans votre calendrier de révision annuel.
Sécurité, normes et durabilité
Nous fournissons également tous nos services conformément aux normes et règlements appropriés. Le soutien de notre équipe vous aidera avec la cybersécurité, la fiabilité et la conformité réglementaire. Lorsqu’il est temps de retirer un actif, nous offrons des services de fin de vie qui vous aident à le faire de manière rentable et responsable. Nous offrons des services qui réduisent l’impact environnemental grâce à la mise hors service, à la revente, à l’élimination, au remplacement et au recyclage.
Avantages
- Une expertise inégalée de votre système : Hitachi Énergie s’assure que vous bénéficierez des conseils d’experts de professionnels qui ont des décennies d’expérience de travail sur des équipements comme le vôtre.
- Meilleur rendement de l’investissement de vos actifs : Les mises à niveau, les réparations et les extensions peuvent vous faire économiser de l’argent et du temps, en plus d’être effectuées avec moins de perturbations et de temps d’arrêt pour les appareils de sous-station.
- Systèmes plus efficaces : Les actifs et les systèmes désuets peuvent avoir une incidence sur l’efficacité de l’ensemble de votre système. Réparez ou mettez à niveau vos produits pour améliorer la performance.
- Fiabilité améliorée : Les taux de défaillance augmentent à mesure que les actifs et les systèmes vieillissent. Les mises à niveau et les rénovations peuvent vous aider à garder les lumières de vos clients allumées.
- Engagements personnalisés : Demandez à Hitachi Énergie de gérer l’ensemble du projet ou de ne choisir que les services que vous souhaitez gérer.
- Une vue complète du cycle de vie de votre équipement : Chez Hitachi Énergie, nous sommes avec vous, de l’ingénierie à la fin de la vie utile de tout actif ou système d’automatisation du réseau.