Transformateur de traction Effilight ®

Le transformateur de traction Effilight ® d’Hitachi Énergie est un transformateur de traction de nouvelle génération qui réduit le poids des composants embarqués et assure des réseaux ferroviaires plus écoénergétiques, deux des objectifs prioritaires de l’industrie ferroviaire.

Traditionnellement faits de fer et de cuivre, les transformateurs de traction font partie des composants les plus lourds d’un train. Ils utilisent de l’huile pour l’isolation et le refroidissement, pour ses excellentes propriétés isolantes électriques et sa haute fiabilité.

Effilight ® utilise une conception cellulaire unique et brevetée de haute technologie qui réduit la quantité d’huile nécessaire jusqu’à 70 %, sans compromettre la fonctionnalité. La technologie permet une réduction du poids sans précédent (jusqu’à 20 %)  et des économies d’énergie (jusqu’à 50 %) pour les fabricants de trains et les exploitants de trains.

Portée du produit :

  • Convient à l’installation sur le toit, dans la salle des machines et sous le cadre
  • Disponible pour 15 kV et 25 kV
  • Disponible en réservoir en acier ou en aluminium
  • Convient à la modernisation et à la nouvelle plateforme ferroviaire
  • Activateur de refroidissement naturel de l’air (ODAN)
  • Concept modulaire
Effilight® traction transformer

En savoir plus

Transformateur de traction Effilight®
Transformateur de traction Natural Cooling Effilight® (NCETT)
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.