Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

DC für HGÜ-Anwendungen

Hitachi Energy DC-Naßkondensatoren zeichnen sich durch vernachlässigbare Verluste und hohe Zuverlässigkeit aus. Die Kondensatoren bestehen aus dünner dielektrischer Polypropylenfolie, die zusammen mit Elektroden aus Aluminiumfolien gewickelt wird. Als Imprägnierungsflüssigkeit wird eine biologisch abbaubare Kohlenwasserstoffverbindung mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften verwendet. Der Behälter besteht aus oberflächenbehandeltem, hochwertigem Stahl und die Buchsen und Anschlüsse sind von höchster Qualität und Zuverlässigkeit.

Anwendungen

HGÜ-Anwendungen

Warum Hitachi Energy?

Umfangreiche Forschung zu fortschrittlichen DC-Kondensatortechniken und eine lange Betriebserfahrung in diesem Bereich machen Hitachi Energy zum weltweit erfahrensten Anbieter von HGÜ-Kondensatoren. 

Kurzinformationen zur Leistung

Gemäß Kundenspezifikationen entwickelt