Fernüberwachung mit Asset Health for Switchgear (AHS)

Zustandsbasierte Wartungslösung

Das primäre Ziel einer Wartungsorganisation ist es, sicherzustellen, dass die Anlagenverfügbarkeit und Leistungsziele auf einer vorhersehbaren Basis erreicht werden. Um dies erfolgreich zu tun, ist Transparenz und Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Personal erforderlich, damit die richtige Wartungsaktivität durchgeführt werden kann, wenn sie erforderlich ist. Dadurch werden unnötige Ausfallzeiten reduziert. Die Herausforderung besteht darin, alle relevanten Informationen zur richtigen Zeit, in der richtigen Form und für die richtigen Personen zugänglich zu haben.

Asset Health for Switchgear (AHS) bietet die Möglichkeit, alle relevanten Informationen zum Anlagenzustand in einer nahtlosen Schnittstelle anzuzeigen. Diese Schnittstelle bietet ein vollständiges Bild des Zustands und der Leistung aller Assets und integriert gleichzeitig die Analysefunktionen umfassender, spezialisierter Software.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Profitieren Sie von der über Jahrzehnte aufgebauten OT-/IT-Integrationserfahrung
  • Profitieren Sie von unserem internationalen Support-Netzwerk
  • End-to-End-Lösung für Fernüberwachung, vollständig skalierbar und an Ihre Bedürfnisse anpassbar
  • Ermöglicht die Einführung von vorausschauenden Wartungsstrategien durch ein fortgeschrittenes oder detailliertes Wissen über den Anlagenzustand
  • Echtzeitüberwachung von Anlagen im Gesundheitswesen, schnelle und zuverlässige Umsetzung von Korrekturmaßnahmen sowie Ursachenermittlung
  • Konsistente, datengesteuerte Berichterstattung über den Zustand von Vermögenswerten, die fundierte Entscheidungen unterstützen
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf