Überspannungszähler EXCOUNT-C
EXCOUNT-C ist ein einfacher Überspannungszähler, der alle notwendigen Voraussetzungen für eine einfache Installation und höchste Sicherheit des Personals bietet.
Der Zähler ist wartungsfrei, wird über den Überspannungsstrom versorgt und ist für alle Wetter- und Temperaturbedingungen geeignet.
Anwendungen
- Zur Verwendung mit allen Marken und Typen von lückenlosen Ableitern
Warum Hitachi Energy?
- Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
- Keine Spannung zur Restspannung der Arretierung hinzugefügt
- Wartungsfrei
- Einfach zu installieren
- Einfach aus sicherer Entfernung zu lesen
Kurzinformationen zur Leistung
| EXCOUNT-C | ||
|---|---|---|
| Klimatische Bedingungen | Gedichtetes wasserdichtes Design, IP67 | |
| Kurzschlussfähigkeit nach IEC 60099-4 | kA | 65 |
| Stromversorgung | Impulsstrom | |
| Überspannungsregistrierung: Minimaler Zählschwellenwert | kA | 1,5 (8/20 uns) |