Überspannungszähler EXCOUNT-I
Ein Überspannungszähler mit grundlegender Leckstrommessfunktion
EXCOUNT-I ist in der Lage, Überspannungen in Kombination mit dem Gesamtleckstrom empfindlich zu registrieren. Die Werte werden digital auf einer elektronischen Anzeige angezeigt.
Die EXCOUNT-I-Messung des Gesamtleckstroms wird durch Auslösen einer lichtempfindlichen Diode am Sensor mit einem Standardlaserzeiger eingeleitet. Ohne die Sicherheit des Personals zu gefährden, wird EXCOUNT-I veranlasst, danach den Durchschnittswert in Milliampere anzuzeigen.
Anwendungen
- Zur Verwendung mit allen Marken und Arten von lückenlosen Ableitern
Warum Hitachi Energy?
- Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
- Keine Spannung zur Restspannung der Arretierung hinzugefügt
- Erkennung von Blitzstößen bis zu 10 A
- Kippfunktion zwischen Überspannungszählung und Leckstrom, der vom LED-Zeiger ausgelöst wird
- Wartungsfrei
- Einfach zu installieren
- Einfach aus sicherer Entfernung zu lesen
Kurzinformationen zur Leistung
EXCOUNT-I | ||
---|---|---|
Klimatische Bedingungen | Gedichtetes wasserdichtes Design, IP67 | |
Kurzschlussfähigkeit nach IEC 60099-4 | kA | 65 |
Minimaler Zählschwellenwert | A | 10 |
Stromversorgung | Integrierte Solarzellen (Batteriealternative für den Innenbereich) |
|
Messbereich des gesamten Leckstroms | mASpitze | 0,1 - 50 |
Messfrequenzbereich | Hz | 48 - 62 Hz |