PEXLINK – Leitungsüberspannungsschutz
PEXLINK ist ein Konzept von Line Surge Arresters (LSAs) zur Minimierung von Störungen an Freileitungen aufgrund unvorhergesehener Impulsüberspannungen. Das PEXLINK-Konzept basiert auf dem PEXLIM-Absperrgerät von Hitachi Energy mit Silikongehäuse, Leitungshardware und automatischer Trennvorrichtung und bietet eine sichere und robuste Leistung zur Verbesserung der Leitungsverfügbarkeit und Sicherheit der Stromversorgung.
Das PEXLINK-Konzept ermöglicht ein zuverlässiges Stromnetz, indem es einen Übertragungsnetzschutz für einen störungsfreien Systembetrieb bis zu 800 kV bietet
Anwendungen
- Schutz von Überkopfleitungen
- Überspannungsschutz bei Blitzen
- Schaltüberspannungsregelung
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Leitungen
- Kompakte Isolationsleitungen
- Aufrüstung der Übertragungsleitungen
- Erweiterter Stationsschutz
- Ersatz für Abschirmungsdrähte
Warum Hitachi Energy?
- Minimale Wartungskosten
- Anpassbare mechanische und elektrische Konstruktion
- Robuste Installationshardware
- Einfach zu installieren
- Bewährte PEXLIM-Überspannungsableiter
- Automatische Trennvorrichtung
- Fortschrittliche drahtlose Überwachung
- Das PEXLINK-Konzept
- Anwendungen
- NGLA
- EGLA 765 kV
- Fortschrittliche drahtlose Überwachung
Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Übertragungsleitungen
PEXLINK ist ein Konzept von Hitachi Energy zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Übertragungsleitungen durch Schutz der Leitungsisolierung. Neben der Verwendung unseres bewährten PEXLIM-Feststellers mit Polymergehäuse und zusätzlichem Zubehör zur Befestigung der Überspannungsableiter über die Isolatoren hinweg verwendet das PEXLINK-Konzept eine spezielle Trennvorrichtung zur automatischen Trennung der Ableiter im Falle einer Überlastung der Ableiter. Das PEXLINK-Konzept ist eine einfache, kostengünstige und bewährte Methode zur Leistungssteigerung von Übertragungsleitungen.
Das PEXLINK-Konzept hat traditionell Non-Gapped Line Arresters (NGLA) zum Schutz von Übertragungsleitungen eingesetzt, da eine solche Lösung mehrere wichtige Vorteile bietet. Für die Systemspannung von 765 kV ist Hitachi Energy nun auch in der Lage, eine innovative Lösung für extern gespaltene Leitungssperren (Externally Gapped Line Arrester, EGLA) anzubieten, die dem Benutzer viele einzigartige Vorteile bietet, die zuvor nur für NGLA-Lösungen reserviert waren, wie z. B. Schaltsteuerung.
Verwendung des Standard-PEXLIM-Ableiters von Hitachi Energy
Die Philosophie von Hitachi Energy ist es, an ausgewählten Standorten Schutz für die Leitungsisolierung zu bieten. Das Hauptelement des PEXLINK-Konzepts ist der lückenlose Silikonpolymer-Hülsenableiter PEXLIM mit Metalloxid (MO) aktiven Elementen. Die PEXLIM Überspannungsableiter werden seit vielen Jahren zum Schutz von Geräten in Umspannwerken eingesetzt und ihre überlegene Schutzleistung ist bekannt.
Das geringe Gewicht des PEXLIM-Ableiters ermöglicht die Installation an vorhandenen Strukturen und das Polymergehäuse bietet eine erhöhte Zuverlässigkeit der Anlagen sowie Sicherheit für Menschen und Tiere, die sich unter Überlastbedingungen in der Nähe der Anlagen befinden können
Trennen des Geräts
Um eine schnelle, sichere, automatische und kontrollierte Trennung eines ausgefallenen Ableiters zu gewährleisten, verwendet Hitachi Energy eine spezielle Trennvorrichtung und ein geeignetes Verbindungsglied im Massekreis der Überspannungsableiter.
PEXLINK-Konzept-Lösung
Um eine optimale Platzierung und Auswahl für eine PEXLINK-Installation zu erreichen, bietet Hitachi Energy einen Service, bei dem wir Computersimulationen von Übertragungsleitungen durchführen, um eine optimale Installationsstrategie zu bestimmen: z. B. Installationsorte, Turmkonfiguration und Ableiterbelastungsniveau an jedem der ausgewählten Standorte entlang einer Übertragungsleitung. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Installationsstrategie kosteneffizient ist und gleichzeitig die Leistungsverbesserungen maximiert.
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen