Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Silikongehäuse-Überspannungsableiter der IEC-Klasse Station Low (SL) für AC-Systeme bis zu 52 kV

POLIM-K ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalte, direkt in Silikongehäuse gegossen, in Graufarbe, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4 und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. POLIM-K verfügt auch über weitere Zertifizierungen:

  • Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
  • Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2

Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
 

Anwendungen

  • Verteilertransformator Mittelspannung
  • Polmontierter Mittelspannung-Transformator
  • Kabel mit Mittelspannung und Kabelabschluss
  • Luftisolierte Mittelspannung-Schaltanlage und Schalttafel

Warum Hitachi Energy?

  • Mehr als 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und mehr als 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Herstellung von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
  • UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
  • Wartungsfrei
  • Stabil gegen Stöße und Vibrationen
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

    POLIM-K
Maximale Systemspannung (Us) kV 52
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) kVrms 4-44
Nennspannung des Ableiters (Ur) kVrms 5-55
Kurzschlussstrom (Is) kArme 50
Nomineller Entladestrom (In) kApeak 10
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 4.5
Angegebene Kurzzeitlast (SSL) Nm 250

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen