RESIBLOC ® Transformatoren

RESIBLOC ® Transformatoren aus Gussharz bieten maximale mechanische Festigkeit, um thermischen und mechanischen Belastungen durch schweres Klima, zyklische Belastungen und Kurzschlusskräfte standzuhalten. RESIBLOC ® Transformatorwicklungen sind hermetisch in Epoxid gegossen, ohne dass eine Form für maximale Designflexibilität verwendet wird. RESIBLOC ® Transformatoren sind nicht explosionsfähig und flammfest und erfordern keine Gewölbe, Eindämmungsdeiche oder kostspielige Brandbekämpfungssysteme.

RESIBLOC ®  Transformatoren werden in voller Übereinstimmung mit den Normen DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und BS OHSAS 18001 hergestellt.

Das Material Harz ist ein Material von immenser Festigkeit.

Moderne Wicklungsprozesse in Kombination mit elektronisch gesteuerten Wicklungsmaschinen sorgen für eine gleichmäßige Verteilung von Glasfaserrovings und Epoxidharz und höchste Präzision bei der Herstellung von Transformatorwicklungen. Die während des Wicklungsprozesses eingebauten Lamellen mit mehreren Abständen integrieren die HV- und LV-Wicklungen in einen einzigen kompakten Wicklungsblock. Kein Risiko einer Kontamination der Anwendungsumgebung und nicht explosionsfähig mit hoher Flammenbeständigkeit. Schwere Lastzyklen (Kaltstart bis maximale Last) und hoher Kurzschlusswiderstand. Exposition gegenüber rauem Klima (Gefrieren, Hitze, Chemikalien, Feuchtigkeit); minimale Wartung.

 

Produktumfang

  • Bis zu 63 MVA
  • bis zu 36 kV Hochspannung
  • Niederspannung bis 24 kV
  • Klassen E2, E3, C2, F1
  • Häufigkeiten: 50 Hz, 60 Hz und 16 2/3 Hz
  • Kühlung: AN / ANAN / ANAF / AFWF
  • Temperatur des Isoliersystems: F
  • Teilentladungen <10 pC
  • Schutzgrad: IP00 - IP54

 

Warum Hitachi Energy?

  • Lieferumfang bis 63 MVA und 72,5 kV
  • Erfüllung aller Transformatorstandards
  • Designflexibilität, einschließlich Transformatoren, die bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen von bis zu -60 °C arbeiten können
  • Stärkere Beständigkeit gegen Kurzschlussspannung
  • Überlegenes Verhalten bei Lastwechseln
  • Lineare Verteilung der BIL
  • Höchstmögliche Sicherheit gegen Risse an Spulen
  • Kein Silikon während der Coilherstellung
  • Bessere Leistung unter dynamischen Lasten
  • Mehr Flexibilität im Design (keine Formen)
  • Bessere Leistung unter schwierigen Umgebungsbedingungen (über E2 hinaus)
  • Mehr Eignung für extreme Kältebedingungen
  • Vakuumschutzschalter bewährt

Erfahren Sie mehr

EU EcoDesign Produktinformationen

Die EcoDesign-Richtlinie der Europäischen Union und die damit verbundene Verordnung 548/2014 über Transformatorverluste verlangen von den Herstellern, im Internet Informationen über Nennleistung, Lastverlust, Lastverlust sowie Gewicht und Art der Hauptkomponenten typischer Transformatoren zu veröffentlichen, die der Verordnung entsprechen. Solche typischen Werte sind in den EU EcoDesign-Produktinformationen für Tier-1-Anforderungen angegeben.

Die Werte für Lastverlust und Lastverlustfreiheit sind Maximalwerte mit einer Toleranz von 0 % nach oben. Wenn ein Wert den Maximalwert bei der Werksroutineprüfung überschreitet, entspricht der Transformator nicht der Verordnung und darf in der EU nicht verwendet werden. 

Beachten Sie, dass die für die Gewichte angegebenen Werte von jeder spezifischen Transformatorspezifikation abhängen und variieren können. Die Werte hängen auch von der genauen Qualität des zu verwendenden Elektrostahls ab. Transformatordesigns und verwendete Materialien ändern sich ständig mit sich ändernden Materialpreisen. 

Hitachi Energy  kann auch Transformatoren gemäß den Verlustanforderungen der Stufe 2 und noch geringeren Verlusten bereitstellen. Hitachi Energy ist der führende Hersteller ultraeffizienter Transformatoren, da sich das Unternehmen selbst voll und ganz der Energieeffizienz verschrieben hat und Sie hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beraten kann.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf