Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

TXpert™Ready Mehrgas-DGA-Analysator CoreSense™M10

Der CoreSense TM M10 von Hitachi Energy bietet eine kontinuierliche Online-Überwachung des gelösten Gas- und Feuchtigkeitsgehalts in Transformatoröl in Echtzeit. Der CoreSense TM M10 ist als TXpert TM Ready Sensoren für den Anschluss an CoreTec TM  4, den TXpert TM Hub, qualifiziert, der die folgenden neun Gase in Transformatormineralölen, Estern und Siliziumflüssigkeiten genau misst.

  • Wasserstoff 
  • Methan 
  • Acetylen 
  • Ethylen, 
  • Ethan
  • Kohlenmonoxid
  • Kohlendioxid
  • Propan
  • Propene 

Messwerte für gelöste Gase werden verwendet, um die meisten Transformatorfehler frühzeitig zu erkennen und zu warnen, während die Feuchtigkeitsüberwachung eine vorzeitige Alterung eines Geräts verhindern kann. Die frühzeitige Erkennung und Erkennung solcher Anfangsfehler ermöglicht es Ihnen somit, bei Bedarf präventive Maßnahmen zu ergreifen und teure Ausfälle zu vermeiden.

Der CoreSense TM M10 von Hitachi Energy minimiert die Risiken von Öllecks und vereinfacht die Installation durch Verwendung eines einzigen Flansches und Begrenzung der Ölzirkulation zum Probenkopf.

Der CoreSense TM M10 von Hitachi Energy ist für einen mindestens 10-jährigen wartungsfreien Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien ausgelegt. Dank des bewährten Fourier Transform Infrarotspektrometers (FTIR) und des industriellen Designs driftet der CoreSense TM M10 mit der Zeit nicht und benötigt keine Träger- oder Kalibriergase. Es reduziert das Risiko von Ölleckagen mit einem einfachen, auf den Messkopf beschränkten pumpenlosen Ölkreislauf und verwendet integrierte Redundanzen für einen zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb.

Der CoreSense TM M10 von Hitachi Energy kann unter rauen Bedingungen im Freien mit extremen Temperaturen von -50 °C bis +55 °C und korrosiven Bedingungen überleben und kann unter einem Meter (3 Fuß) Wasser betrieben werden.

Der CoreSense M10 von Hitachi Energy kann mit Transformatoren verwendet werden, die mit den folgenden Flüssigkeiten gefüllt sind:

  • CoreSense TM M10 ST für Mineralöle
  • CoreSense TM M10 SE für synthetischen Ester (Midel 7131)
  • CoreSense TM M10 NE für natürlichen Ester (Cargil FR3)
  • CoreSense TM M10 SL für Siliziumflüssigkeiten

Funktionen auf einen Blick

  • Kontinuierliche Online-Überwachung von gelöstem Gas mit fortschrittlichen Interpretationstools
  • Qualifiziert als TXpert TM Ready Sensoren für den Anschluss an CoreTec™ 4, den TXpert TM Hub  
  • Einfache Installation – sofort einsatzbereit
  • Keine Ölzirkulationsschleife außerhalb des Probenkopfes
  • Integrierte Redundanz – 10 Jahre lang keine Verbrauchsmaterialien
  • Raumfahrt- und praxiserprobte FTIR-Technologie

More features at glance

  • Continuous online dissolved gas monitoring, with advanced interpretation tools
  • Qualified as TXpertTM Ready Sensor to connect with CoreTecTM 4, the TXpertTM Hub  
  • Easy installation – right out of the box
  • No oil circulation loop outside the sample head
  • Built-in redundancy – no consumables for 10 years
  • Space and field proven FTIR technology

Firmware for CoreSense M10

Abonnieren Sie unsere E-Mail-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen zur Cybersicherheit

Hitachi Energy ist bestrebt, Produkte, Systeme und Dienstleistungen anzubieten, die eindeutig auf die Cybersicherheit ausgerichtet sind. Der ordnungsgemäße und rechtzeitige Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen und Software-Schwachstellen ist ein wichtiger Faktor, der unseren Kunden hilft, die mit der Cybersicherheit verbundenen Risiken zu minimieren. Wenn Sie regelmäßig Warnungen und Benachrichtigungen über Software-Schwachstellen erhalten möchten, die Hitachi Energy-Lösungen betreffen, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Klicken Sie hier, um sich zu registrieren

Verwandte Angebote

TXpert™-Ökosystem
CoreSense™ Wasserstoff- und Feuchtigkeitssensoren
APM-Kante
Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren
LYS186599_2
Transformatoren