Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

TXpert™Ready DGA-Sensor CoreSense™

CoreSense von Hitachi Energy ermöglicht eine kontinuierliche Online-Überwachung von Transformatorgasen wie Wasserstoff und Feuchtigkeit. CoreSense™ ist als TXpert  Ready Sensor für den Anschluss an CoreTec 4, den TXpert Hub, qualifiziert, der den Wasserstoffgehalt im Transformatorenöl überwacht, um eine Frühwarnung für die meisten beginnenden Transformatorfehler zu liefern und die herkömmliche Offline-Laboranalyse für gelöstes Gas (Dissolved Gas Analysis, DGA) des Transformatorenöls zu ergänzen.

Einfache Installation

CoreSense™ von Hitachi Energy kann auf jeder Transformatormarke und jedem Transformatortyp installiert werden, ob alt oder neu oder auf einer ganzen Flotte von Transformatoren. Dank des innovativen Designs der CoreSense™-Thermopumpe, die keine beweglichen Teile verwendet, kann CoreSense™ an jedem Ort, einschließlich des Ablassventils, mit dem Transformator verbunden werden.

Universeller Flüssigkeitsträger

CoreSense™ von Hitachi Energy kann mit Transformatoren verwendet werden, die mit den folgenden Flüssigkeiten gefüllt sind:

  • CoreSense™ ST für Mineralöle
  • CoreSense™ SE für synthetischen Ester (Midel 7131)
  • CoreSense™ NE für natürlichen Ester (Cargil FR3)
  • CoreSense™ SL für Silikonflüssigkeiten

Geringe Wartung

CoreSense™ von Hitachi Energy ist 15 Jahre lang wartungsfrei. Es gibt keine beweglichen Teile und es ist keine Kalibrierung erforderlich.

 

Funktionen auf einen Blick

  • Online-Überwachung von Wasserstoff und Feuchtigkeit im Transformatorenöl
  • Unterstützung für Mineralöle, Ester und Siliziumflüssigkeiten
  • Qualifiziert als TXpert™ Ready Sensor für die Verbindung mit CoreTec™  4, dem  TXpert™ Hub  
  • Festkörper-Wasserstoffsensor (keine Membran)
  • Aktive Ölprobenahme oder -zirkulation ohne bewegliche Teile
  • Einfach herunterzuladende Daten im CSV-Format für Offline-Analysen
  • Zwei vom Benutzer konfigurierbare Alarmstufen WARNUNG und ALARM für Wasserstoff und Feuchtigkeit
  • Einfach zu interpretierende Alarme und LED
  • Eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen und -optionen
  • 4-20 mA Eingänge ermöglichen den Anschluss von externen Sensoren (d. h. Last, Umgebungstemperatur oder Öltemperatur)
  • Sensorkonfiguration und -verwaltung: optimierte und intuitive Weboberfläche

Abonnieren Sie unsere E-Mail-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen zur Cybersicherheit

Hitachi Energy ist bestrebt, Produkte, Systeme und Dienstleistungen anzubieten, die eindeutig auf die Cybersicherheit ausgerichtet sind. Der ordnungsgemäße und rechtzeitige Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen und Software-Schwachstellen ist ein wichtiger Faktor, der unseren Kunden hilft, die mit der Cybersicherheit verbundenen Risiken zu minimieren. Wenn Sie regelmäßig Warnungen und Benachrichtigungen über Software-Schwachstellen erhalten möchten, die Hitachi Energy-Lösungen betreffen, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Klicken Sie hier, um sich zu registrieren

Verwandte Angebote

TXpert™-Ökosystem

CoreSense™ M10 Mehrgas-DGA-Analysegerät

Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren

LYS186599_2

Transformatoren