Reunión anual IEEE RVP-AI con temática de electromovilidad, internet para todos, ciberseguridad y confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.
No. de conferencia | CONFERENCIA | PONENTE | DÍA | HORA |
17 - SALA 3 | MÉTODOS PARA DETERMINAR ANOMALÍAS DE OPERACIÓN EN EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN DE HITACHI ENERGY | ERIK CASTRO RANGEL | MARTES 8 DE AGOSTO | 10:30 A 11:00 |
18 - SALA 3 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN CON PROTECCIÓN PARA SOBREVOLTAJES | JORGE PIÑEROS | MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO | 11:00 A 11:30 |
19 - SALA 3 | HACIA EL FUTURO SUSTENTABLE CON ECONIQ: INTERRUPTORES DE POTENCIA Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | JOSUÉ ZARCO BECERRIL | MARTES 8 DE AGOSTO | 11:30 A 12:00 |
177 - SALA 3 | REACTORES VARIABLES Y LA UTILIZACIÓN DE ÉSTERES EN LOS MISMOS | JORGE PIÑEROS | MARTES 8 DE AGOSTO | 9:00 A 9:30 |
178 - SALA 1 | TXPAND MEJORANDO EN LOS TRANSFORMADORES LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS | JOSE LUIS ALVAREZ | MARTES 8 DE AGOSTO | 14:00 A 14:30 |
179 - SALA 3 | TXPERT PORTAFOLIO DIGITAL PARA TRANSFORMADORES | EDWIN BAUTISTA | MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO | 9:30 A 10:00 |
180 - SALA 3 | ARREGLOS HÍBRIDOS COMPACTOS DE DESCONEXIÓN - ARREGLOS ESPECIALES CON ALTA INTEGRACIÓN | SAMUEL ÁLVAREZ FERREIRA | MARTES 8 DE AGOSTO | 11:00 A 11:30 |
181 - SALA 3 | MANTENIMIENTO A CAMBIADORES DE DERIVACIONES CON CARGA | IGNACIO PEREZ Y EZEQUIEL LEYVA | MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO | 11:00 A 11:30 |
217 - SALA 1 | REDES INALAMBRICAS ENMALLADAS PARA APLICACIONES DE MISION CRITICA | MIGUEL VIOLANTE | MARTES 8 DE AGOSTO | 15:00 A 15:30 |
218 - SALA 1 | SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS: UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO | AMAURY ABREU Y CARLOS NARDI | MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO | 14:00 A 14:30 |