Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de medida

Disponible desde 25 kV hasta 800 kV para medición, protección y control

Los transformadores de corriente, de potencia inductiva, de potencia capacitiva, de corriente/potencia combinados y de tensión de estación de servicio están diseñados para transformar los niveles de alta tensión y corriente alta en salidas de baja corriente y baja tensión en una proporción conocida y precisa especificada por los índices incluidos en la placa de identificación del producto. Todas las unidades están adaptadas a aplicaciones específicas, ya sea para funcionar de manera precisa en condiciones de estado estable o para mantener una lectura de precisión razonable hasta condiciones de nivel de fallo extremas. 

Estos productos constan de diseños de aceite de alta resistencia dieléctrica que utilizan láminas de aluminio y papel impregnadas con aceite de transformador refinado, deshidratado y desgasificado, o bien, diseños blindados con control de tensión y aislamiento de gas SF6. Esto garantiza un rendimiento conservador fiable durante décadas de servicio en entornos exteriores globales exigentes.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos para empresas de electricidad, productores de energía independientes o usuarios industriales
  • Relés de protección para usar con conmutadores para supervisar los niveles de corriente y tensión del sistema
  • Amplitud de corriente de alta precisión para instalaciones de energía independientes
  • Necesidades de energía de la estación de servicio dentro de subestaciones o necesidades de energía en sitios remotos.

¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy es innovador en tecnología de transformadores de medida y tiene la línea de productos más completa del mercado. El acceso a la tecnología más avanzada, el abastecimiento global y los procesos actualizados garantizan una larga vida útil y satisfacen las necesidades más estrictas definidas por la industria. Algunos de los beneficios importantes que ofrece el suministro de Hitachi Energy son:
 

  • Documentación de soporte actualizada sobre diseños HVIT
  • Procesos y materiales de vanguardia para una mejor vida útil
  • Las fábricas de HVIT mantienen la trazabilidad según normas nacionales de precisión
  • Mejora continua de los productos de transformadores de medida en base a los comentarios de los usuarios
  • Activa participación de ingeniería en el establecimiento de normas nacionales para la industria de HVIT

Nuestra oferta

Transformador de corriente IMB (36 kV a 800 kV)

Transformador de corriente TG (72.5 kV a 800 kV)

Transformador de corriente CXM (25 kV a 170 kV)

Transformador de corriente COF (25 kV a 170 kV)

Transformadores de corriente tipo PA (72,5-145 kV)

Transformador de corriente LB (30.5 kV a 330 kV)

Transformador de corriente LVB/IMT (40.5 kV - 550 kV)

Transformador de corriente LVQB (40.5 kV - 550 kV)

Noticias de transformadores de medida

Oferta relacionada

Transformadores de medida

Conmutadores con aislamiento de aire (AIS)

Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications

Supresores de sobretensión

Hitachi Energy Disconnectors

Seccionadores