Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformador potencial EMF (52 - 145/170 kV)

Con capacidad para soportar los entornos más hostiles

Los transformadores de potencia inductiva EMF tienen un diseño monofásico destinado a la conexión entre fase y tierra en redes con puntos neutros aislados o conectados a tierra de manera directa. Se fabrica y entrega desde la década de 1950.

En la versión EMF, el exclusivo relleno de cuarzo minimiza la cantidad de aceite y permite un sistema de expansión sencillo y fiable, mientras que la versión EMF-E ofrece una opción liviana con aceite.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Nuestros expertos pueden asesorarlo para que encuentre las soluciones óptimas conforme a las condiciones de sus instalaciones
  • Diseñado para una amplia variedad de condiciones, desde climas polares hasta climas desérticos

Datos básicos de rendimiento

    EMF EMF-E
Instalación   Exterior Exterior
Diseño   Tipo inductivo Tipo inductivo: versión liviana
Aislamiento   Aceite-papel-cuarzo Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo kV 52 - 170 52 - 145
Factor de voltaje (Vf)   Hasta 1.9/8 horas Hasta 1.9/8 horas
Aislantes   Porcelana/poliméricos Porcelana/poliméricos
Línea de fuga mm/kV ≥ 25
Mayor longitud a petición
≥ 25
Mayor longitud a petición
Temperatura ambiente ºC -40 a +40 
Otras opciones a petición
-40 a +40 
Otras opciones a petición
Altitud del diseño m Máximo 1000
Otras opciones a petición
Máximo 1000
Otras opciones a petición
productImage.imageAlt

Más información

En áreas propensas a terremotos, los equipos de alto voltaje deben soportar las enormes tensiones sísmicas causadas por terremotos. Normalmente, se realizan cálculos para observar cuán bien soporta el equipo estas tensiones. Pero si el cliente lo solicita, se pueden verificar los cálculos con una prueba en mesa vibradora.

Este video muestra las pruebas sísmicas realizadas en transformadores de corriente con aislamiento de porcelana y aislantes poliméricos. Durante la prueba, se somete a los transformadores de medida a fuerzas de 0.5 g a 1 g, conforme a la norma del IEEE.

Ver el video en baja resolución (42,03 MB)

Ver el video en alta resolución (245,56 MB)

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto