Precisión fiable en rango de carga alta
Los transformadores de potencia inductiva POF tienen un diseño monofásico destinado a la conexión entre fase y tierra en redes con puntos neutros aislados o conectados a tierra de manera directa.
La densidad de flujo del núcleo extremadamente baja permite que el transformador POF resista constantemente el 100 por ciento de tensión nominal continua y proporcione un 173 por ciento de sobretensión durante 1 minuto (POF-550) o un 190 por ciento durante 8 horas (POF-350 e inferiores). El sellado hermético del diseño se logra con una amortiguación de gas sobre el aceite para evitar la respiración libre de aire exterior cargado de humedad.
Aplicaciones
- Medición de ingresos
- Relés de protección
- Control del sistema e indicación del flujo de energía
¿Por qué Hitachi Energy?
- El POF es un transformador de potencia inductiva de gran capacidad para soportar condiciones extremas y cuenta con un excelente registro de servicio.
- Las unidades de 72 kV e inferiores utilizan una boquilla epoxi cicloalifática para minimizar el contenido de aceite, reducir el centro de gravedad para una mejor resistencia sísmica y proporcionar impacto y línea de fuga adicional en el diseño estándar.
- Para unidades de 123 kV, la versión estándar incluye un aislante de porcelana y se ofrecen aislantes de caucho de silicona como opción, para un rendimiento aún mejor en entornos altamente contaminados.
- El diseño de núcleo con brecha distribuida ofrece bajas pérdidas y garantiza que la unidad tenga una potencia nominal de carga relativa de alta precisión de 400 VA (ZZ).
- Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones que garantiza soluciones óptimas para su proyecto
- Diseñado para condiciones ambientales diversas, desde climas polares hasta climas desérticos
- El núcleo de brecha distribuida de baja pérdida garantiza el mejor rendimiento de precisión con las pérdidas de núcleo más bajas durante toda la vida útil
Datos básicos de rendimiento
| POF | |
|---|---|
| Instalación | Exterior |
| Diseño | Tipo inductivo |
| Aislamiento | Aceite/papel |
| Voltaje máximo para el equipo | 48 kV - 123 kV |
| Factor de voltaje (Vf) | Hasta 1.9/8 horas |
| Aislantes | 72 kV e inferiores: epoxi cicloalifático 115 kV: porcelana como estándar, caucho de silicona (SIR) a petición |
| Línea de fuga | ≥ 20 mm/kV (mayor longitud a petición) |
| Condiciones de servicio | |
|
-40 ºC a +40 ºC (estándar) |
|
Máximo 1000 m (estándar) |
| *Posibilidad de otras temperaturas y altitudes | |
| Precisión | Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE |