Selecciona tu región e idioma

Menú

Cable Accessories for Power Grids

Accesorios para cables

Hitachi Energy tiene el compromiso de construir una red de transmisión y distribución fiable y segura. Para cumplir este compromiso, ofrecemos a nuestros clientes numerosos accesorios para cables, aptos para empresas de generación y transmisión de energía, energías renovables e industrias.

Una gama completa de conectores, terminales y accesorios de empalme para aplicaciones de cables de 12 a 145 kV

Nuestra cartera incluye una gama completa de accesorios para cables de 12 a 145 kV, entre ellos, juntas y terminales retráctiles en frío de media tensión, conectores apantallados separables, terminales de cono interiores conectables para interruptores con aislamiento de gas (GIS), terminales exteriores de alta tensión secos o de aceite, terminales conectables secos para GIS/transformadores y juntas premoldeadas 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Amplia experiencia en distintos segmentos y aplicaciones en todo el mundo
  • Diseño de producto optimizado con mayor fiabilidad
  • Línea de producción totalmente automatizada para garantizar la uniformidad de los productos
  • Eficaz sistema de gestión de calidad
  • Funcionamiento continuo y fiable a largo plazo del producto
  • Mínimo requisito de mantenimiento
  • Innovación y desarrollo continuos
  • Programas de formación profesional

Oferta relacionada

Cartera de conmutadores con aislamiento de gas

Conmutadores híbridos

LYS186599_2

Transformadores

Offshore windmills in sunset

Corriente continua de alto voltaje (HVDC)

Substations & Electrification

Subestaciones y electrificación

Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications

Supresores de sobretensión