Los convertidores de frecuencia estáticos se aplican en muchas aplicaciones que implican generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica. Su capacidad inherente para controlar el voltaje, la frecuencia y el flujo de la energía lleva la flexibilidad y la eficiencia energética a un nuevo nivel. Los desarrollos en electrónica de energía han reducido sus costos y aumentado su clasificación de energía. Contribuyen a un mundo más sustentable debido a su capacidad para integrar fuentes de energía renovable, reducir el consumo de energía y permitir sistemas de transporte ecológicos.
Llevamos la energía eléctrica a un nuevo nivel de eficiencia y flexibilidad
más de 1 mil millones
Para 2028, más de mil millones de pasajeros utilizarán el transporte ferroviario a nivel mundial
78 GW
Almacenamiento bombeado adicional agregado para 2030
- 42 %
de emisiones de GEI cometidas por países (2030 frente a 2024)
¿Por qué?
Los SFC aportan varias ventajas necesarias para nuestra red en evolución:
Suministro más sostenible
Mayor eficiencia
Menores gastos de capital y operativos
Mejor compatibilidad con la red
¿Qué?
Los SFC son fuentes de voltaje controlables. Pueden:
- Desacople una carga de la rejilla
- Adaptar la frecuencia
- Adaptar el voltaje
- Controlar el flujo de energía
- Controlar la potencia reactiva de manera independiente en ambos lados
¿Cómo?
Potentes semiconductores desarrollados internamente que proporcionan el voltaje deseado
Larga experiencia en aplicaciones SFC de media tensión con altos requisitos de disponibilidad, eficiencia y robustez
Los convertidores de frecuencia estática son compatibles con el equilibrio del trilema energético
Sostenibilidad
Descarbonización de industrias y servicios públicos, integración de fuentes de energía renovable
Seguridad del suministro
Los SFC ofrecen control de flujo de energía, control de energía reactivo independiente, así como funcionalidades adicionales como inercia virtual, arranque negro o control de formación de red. Con eso, cumplen incluso con los requisitos más estrictos del Código de red.
Asequibilidad
Los sistemas SFC pueden ser más rentables en comparación con otras tecnologías, especialmente cuando se mira desde una perspectiva del sistema.
Líder de la industria
Hitachi Energy tiene más de 40 años de experiencia en SFC de voltaje medio de alta potencia para diversas aplicaciones, como fuentes de alimentación ferroviaria, plantas de energía de almacenamiento con bombeo hidráulico o interconexiones de red.
Al evaluar la solución SFC a nivel del sistema, puede ser un cambio completo, ya que los SFC en muchos casos permiten reducir los costos de CAPEX y OPEX. Es por eso que su adopción se está expandiendo a nuevos mercados, con clientes que han probado el concepto ansiosos por adoptarlo una y otra vez
Aplicaciones
-
Ferrocarril
-
Hidrohidro
-
Soluciones de interconexión de red
-
Soluciones de tierra a barco
Convertidores de frecuencia estática del riel
Los convertidores de frecuencia estática (SFC) de Hitachi Energy aportan un nuevo nivel de flexibilidad al diseño de sistemas de electrificación ferroviaria en comparación con las subestaciones convencionales basadas en transformadores. Al aprovechar la electrónica de potencia avanzada, los SFC ayudan a reducir los gastos de capital y los gastos operativos, aumentan la flexibilidad de mantenimiento, garantizan la conformidad con el Código de red y respaldan los objetivos de sostenibilidad a través de la electrificación y la menor demanda de energía de la red.
Durante más de 40 años, Hitachi Energy ha sido la referencia en convertidores de frecuencia estática (SFC) para aplicaciones ferroviarias. Los SFC garantizan la compatibilidad de la red de las fuentes de alimentación de tracción, a la vez que optimizan el rendimiento de los corredores ferroviarios.
Historias de éxito del cliente
SFC en las redes sociales
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El diseño en contenedores permite la entrega de módulos prefabricados y probados previamente, lo que garantiza el tiempo mínimo requerido en el sitio para la instalación y puesta en servicio y un riesgo muy bajo de retrasos en el proyecto.
Tenemos más de 40 años de experiencia con labase instalada más grande en varias aplicaciones, lo que nos convierte en un excelente socio que garantiza la tranquilidad de nuestros clientes