Transformadores de tensión de estación de servicio con aislamiento de gas (72.5 kV – 550 kV)

Todas las potencias nominales de transformación en un solo equipo

Un transformador de tensión de estación de servicio combina las características de un transformador potencial con la capacidad de un transformador de distribución, con salida suficiente para cargas auxiliares más pequeñas. Los transformadores de tensión de estación de servicio con aislamiento de gas de Hitachi Energy están diseñados para sistemas de tensión nominal primaria de hasta 550 kV y cuentan con las siguientes características:

  • Núcleo de acero laminado de grano orientado con alto nivel de permeabilidad
  • Bobinados de cobre electrolítico
  • Aislante compuesto
  • Carcasa de aleación de aluminio
  • Apto para instalación en exteriores
  • Supervisión remota del nivel de aislamiento interno mediante un manómetro con umbral de alarma y de bloqueo
  • Dispositivo de alivio de presión que protege el aparato de sobrepresión interna

Accesorios:

  • Bobinados de medición adicionales
  • Cambiador de tomas sin carga
  • Sensor de temperatura de los bobinados

Aplicaciones

  • Alimentación para elementos auxiliares en la subestación
  • Electrificación de áreas rurales/remotas
  • Energía para yacimientos de gas y petróleo
  • Electrificación de aeropuertos/ferrocarriles
  • Energía para minería y construcción
  • Instalaciones hospitalarias y de defensa
  • Control de subestaciones y conmutación
  • Generación de energía eólica y solar
  • Estaciones de bombeo y control de inundaciones
  • Iluminación de líneas de transmisión para seguridad aérea
  • Torres remotas de telefonía celular

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Solución rentable para aplicaciones aisladas
  • Perfectamente apto para la integración con una bahía completa de conmutadores de alta tensión
  • Alimentación auxiliar directamente desde la línea de alta tensión
  • Transformación directa de alta tensión a baja tensión y de alta tensión a media tensión
  • Sumamente seguro gracias al aislamiento de gas SF6 y boquillas poliméricas: a prueba de explosiones, no inflamables
  • Sin mantenimiento

Datos básicos de rendimiento

Parámetro TIP UG
Instalación Exterior
Aislamiento Gas SF6 o mezcla de gas SF6/N2
Voltaje máximo para el equipo 72.5 kV – 550 kV
Tensión soportada a frecuencia de red Hasta 630 kV
Tensión soportada a impulso de tipo rayo Hasta 1.550 kV
Salida máx. por fase Hasta 500 kVA Hasta 167 kVA
Tensión secundaria Baja o media tensión Baja tensión
Aislantes Compuestos
Temperatura ambiente mínima

-30 ºC (100% SF6)

-50 ºC (mezcla de SF6/N2)

Temperatura ambiente máxima 50 °C
Nivel de contaminación IV (muy alto)
Precisión Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto