Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformador de potencia inductiva POF (48 kV - 123 kV)

Precisión fiable en rango de carga alta

Los transformadores de potencia inductiva POF tienen un diseño monofásico destinado a la conexión entre fase y tierra en redes con puntos neutros aislados o conectados a tierra de manera directa.

La densidad de flujo del núcleo extremadamente baja permite que el transformador POF resista constantemente el 100 por ciento de tensión nominal continua y proporcione un 173 por ciento de sobretensión durante 1 minuto (POF-550) o un 190 por ciento durante 8 horas (POF-350 e inferiores).  El sellado hermético del diseño se logra con una amortiguación de gas sobre el aceite para evitar la respiración libre de aire exterior cargado de humedad.
 

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

  • El POF es un transformador de potencia inductiva de gran capacidad para soportar condiciones extremas y cuenta con un excelente registro de servicio.
  • Las unidades de 72 kV e inferiores utilizan una boquilla epoxi cicloalifática para minimizar el contenido de aceite, reducir el centro de gravedad para una mejor resistencia sísmica y proporcionar impacto y línea de fuga adicional en el diseño estándar.
  • Para unidades de 123 kV, la versión estándar incluye un aislante de porcelana y se ofrecen aislantes de caucho de silicona como opción, para un rendimiento aún mejor en entornos altamente contaminados. 
  • El diseño de núcleo con brecha distribuida ofrece bajas pérdidas y garantiza que la unidad tenga una potencia nominal de carga relativa de alta precisión de 400 VA (ZZ).
  • Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones que garantiza soluciones óptimas para su proyecto
  • Diseñado para condiciones ambientales diversas, desde climas polares hasta climas desérticos
  • El núcleo de brecha distribuida de baja pérdida garantiza el mejor rendimiento de precisión con las pérdidas de núcleo más bajas durante toda la vida útil

Datos básicos de rendimiento

POF  
Instalación Exterior
Diseño Tipo inductivo
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 48 kV - 123 kV
Factor de voltaje (Vf) Hasta 1.9/8 horas
Aislantes 72 kV e inferiores: epoxi cicloalifático
115 kV: porcelana como estándar, caucho de silicona (SIR) a petición
Línea de fuga ≥ 20 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)
  *Posibilidad de otras temperaturas y altitudes
Precisión Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto