Transformador potencial/de corriente combinado TG COMBI

Transformador de medida con aislamiento de gas para mayor seguridad y fiabilidad

El transformador potencial y de corriente combinado con aislamiento de gas TG COMBI está diseñado para la medición de ingresos y protección en redes de alta tensión. El transformador TG COMBI está diseñado para voltajes de hasta 420 kV.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

Para el TG COMBI, la combinación del aislamiento de  gas SF6 y con un aislante de composite ofrece varias ventajas:

  • Diseño a prueba de explosiones
  • Ausencia de descarga parcial
  • Medio dieléctrico no sujeto a envejecimiento
  • Mayor rendimiento en entornos altamente contaminados
  • Sin mantenimiento

La integración de dos fines (transformador potencial y de corriente) en un equipo proporciona beneficios en términos de:

  • Costo del equipo
  • Cantidad de gas
  • Espacio necesario
  • Costos de transporte y embalaje
  • Tiempo de montaje y puesta en marcha
  • Cables para interconexión
  • Bases y estructuras

 

Datos básicos de rendimiento

TG COMBI  
Instalación Exterior
Diseño Tipo núcleo superior
Aislamiento SF6 Gas
Voltaje máximo para el equipo 72.5 kV - 420 kV
Tensión soportada a frecuencia de red Hasta 630 kV
Tensión soportada a impulso de tipo rayo Hasta 1.425 kV
Corriente de cortocircuito Hasta 63 kV
Aislantes Compuestos
Temperatura ambiente -50 °C a +40 °C
Línea de fuga ≥25 mm/kV
Precisión Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE
  otros valores a pedido

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted