Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformador potencial TVI (72.5 kV - 420 kV)

Transformador de medida con aislamiento de gas para mayor seguridad y fiabilidad

El TVI es un transformador de potencia inductiva con aislamiento de gas SF6 diseñado para la medición de ingresos y la protección en redes de alta tensión. El transformador TVI está diseñado para voltajes de hasta 420 kV.

  • Apto para medición y protección
  • Núcleos magnéticos de acero laminado de grano orientado y alto nivel de permeabilidad
  • Bobinados de cobre electrolítico
  • Margen de seguridad para cargas normales de viento, tensión de conductores y fuerzas sísmicas
  • Control remoto del nivel de aislamiento interno mediante un manómetro con umbral de alarma y de bloqueo
  • Un dispositivo de alivio de presión protege el aparato de sobrepresión interna

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

Gracias al uso de gas SF6 y de un aislante compuesto, el TVI ofrece varias ventajas:

  • Diseño a prueba de explosiones
  • Disponible con seccionador con aislamiento de gas para una mayor flexibilidad durante el funcionamiento
  • Ausencia de descarga parcial
  • Medio dieléctrico no sujeto a envejecimiento
  • Mayor rendimiento en entornos altamente contaminados
  • Sin mantenimiento
  • 30 años de ciclo de vida

Datos básicos de rendimiento

TVI  
Instalación Exterior
Diseño Núcleo inferior autónomo
Aislamiento Gas SF6
Voltaje máximo para el equipo 72.5 kV - 420 kV
Tensión soportada a frecuencia de red Hasta 630 kV
Tensión soportada a impulso de tipo rayo Hasta 1.425 kV
Aislantes Compuestos
Temperatura ambiente -50 ºC a +40 ºC (estándar)
Nivel de contaminación IV (muy alto)
Precisión Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto