HVDC Light ® es un sistema de energía de última generación diseñado para transmitir energía subterránea y bajo el agua, también a largas distancias. Ofrece numerosos beneficios medioambientales que incluyen líneas eléctricas “invisibles”, campos electromagnéticos neutros, cables sin aceite y estaciones de conversión compactas.
HVDC Light ® aumenta la confiabilidad de Hitachi Energy y la tecnología extiende el rango de potencia económico de la transmisión de HVDC a solo algunas decenas de megavatios (MW). En el rango superior, la tecnología ahora alcanza 1500 MW y +-500 kV.
Es rápido de instalar y ofrece alternativas a los sistemas de transmisión de CA convencionales y a las generaciones locales.
Las posibles aplicaciones incluyen:
- Conexión de los parques eólicos con Hitachi Energy
- Conexiones eléctricas subterráneas
- Suministro de energía desde tierra a islas y plataformas marítimas de gas y petróleo
- Conexión de redes asíncronas
- Alimentación del centro de la ciudad