Planejador de Projetos Jr

A oportunidade

Fornecer suporte no processo de oferta de projetos com cronogramas macro e estimativas de duração e fornecimentos, bem como no suporte no cronograma detalhado dos projetos e seu acompanhamento de realização após aceitação e implementação, incluindo elaboração e acompanhamento dos documentos de planejamento, programação e de controle de prazos e durações do projeto, controle dos recursos necessários e utilizados para todas as etapas do Projeto, Engenharias, Suprimentos e Serviços de Campo.

Como você causará impacto

1. Fornecer suporte para a equipe de “bidding” durante o processo de oferta na elaboração de um Cronograma Macro de Proposta, com as estimativas de duração dos processos e fornecimentos.

2. Elaborar Cronograma Detalhado do Projeto na inicialização do Projeto, expandindo todas as tarefas das Engenharias, de Suprimentos e posteriormente de Serviços de Campo.

3. Acompanhar o avanço de todas as tarefas e acompanhar a evolução e andamento do projeto, através da Lista de Documentos de Engenharia, dos Planos de Suprimentos e dos Relatórios de Avanço de Obra.

4. Elaborar relatório gerencial durante a execução do Projeto, onde serão reportadas as curvas S das disciplinas de Engenharia, de Suprimentos e dos Serviços de Campo, indicando os desvios acumulados em cada processo.

5. Elaborar relatório de Medição de On Time Delivery das tarefas determinadas do Projeto, classificadas por processo, bem como de medição de Aderência ao Planejado de todas as tarefas em execução, também classificadas por Processo.

Requisitos:

Curso técnico em elétrica ou mecânica e desejável estar cursando ensino superior em engenharia, administração ou áreas afins.

Experiência em planejamento de projetos.

Conhecimento no sistema de gestão SAP (módulo MM e PS).

Conhecimento avançado: MS Project ou Primavera P6, Excel e Power Bi.

Conhecimento em Lean / Six Sgima.

Necessário espanhol intermediário e desejável inglês intermediário.

Modalidade: híbrido (3 no escritório e 2 remoto)

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-06-12
Numero di riferimento R0096806

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.