Misuratori di capacità CB-2000

Misuratore di capacità facile da usare

Il misuratore di capacitanza CB-2000 di Hitachi Energy è caratterizzato dal suo design compatto e dal basso peso, che lo rende facile da trasportare quando si eseguono misurazioni. Non è necessario alcun collegamento alla rete elettrica.

Il CB-2000 è semplice da usare e i valori misurati sono chiaramente presentati sul display LCD, che può essere letto sia alla luce del giorno che in ambienti bui. Con CB-2000, anche i grandi banchi di condensatori possono essere misurati in modo rapido e semplice, poiché non sono necessarie disconnessioni interne all'interno del banco di condensatori.

I valori di misurazione raccolti possono quindi essere facilmente trasferiti tramite un cavo USB a un PC per la memorizzazione e l'analisi. I valori memorizzati dal PC possono essere facilmente ritrasferiti al misuratore, in modo che siano disponibili quando vengono effettuate nuove misurazioni. Il software e i driver necessari sono forniti con il CB-2000.
 

Applicazioni

Assistenza o banchi di condensatori
 

Perché Hitachi Energy?

L’esperienza di lunga data di Hitachi Energy nella tecnologia dei condensatori ha portato a questo dispositivo di misurazione facile da usare che consente misurazioni e analisi efficienti dei condensatori.

La misurazione della capacitanza è una parte importante della regolare manutenzione dei banchi di condensatori. Con il CB-2000, anche i grandi banchi di condensatori possono essere misurati in modo rapido e semplice perché non sono necessarie disconnessioni interne all'interno del banco di condensatori.  

Product image for: Misuratori di capacità CB-2000

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

CB-2000  
Intervallo di misurazione 0 - 1000 μF
Accuratezza della misurazione ± 1,0%
Carico massimo 2000 μF
Tensione di prova 1,1 - 1,4 VCA pk - pk, 40 - 160 Hz
Tempo di funzionamento > 8 ore
Dimensioni 270x190x60 mm
Peso 2,4 kg
Dimensioni della cassa 500x420x230 mm
Il peso totale dell’alloggiamento comprenderà tutte le parti 7,9 kg
Incluso Misuratore CB-2000
Trasformatore a clip
Clip di tensione
Confezione ricaricabile NiMH-nattery
Adattatore di alimentazione
Supporto batteria aggiuntivo
Chiave USB con software
Alloggiamento e manuale

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno