Condensatori monofase CA a umido
Condensatori monofase per applicazioni di compensazione e filtraggio della potenza reattiva
I condensatori di tipo a umido Hitachi Energy AC sono disponibili in dimensioni fino a 1.200 kvar per unità (a 50 Hz) e sono caratterizzati da perdite trascurabili e alta affidabilità. Sono costituiti da una sottile pellicola dielettrica in polipropilene avvolta insieme a elettrodi di fogli di alluminio. Le tecnologie di fusione disponibili per questi condensatori includono esecuzioni con fusibili interni (CHDB), con fusibili esterni (CHDE) e senza fusibili (CHDF).
Come fluido di impregnazione viene utilizzato un composto di idrocarburi biodegradabile con eccellenti proprietà elettriche. Il contenitore è realizzato in acciaio di alta qualità trattato in superficie; le boccole e i terminali sono di altissima qualità e affidabilità.
Applicazioni
- Banche di compensazione della potenza reattiva dello shunt
- Filtri armonici
- Soluzioni di condensatori serie
- Applicazioni SVC
- Applicazioni HVDC
Perché Hitachi Energy?
- Eccellente track record di affidabilità
- Robusto e utilizzabile nelle applicazioni più esigenti
- Tutte le tecnologie di fusione disponibili
- Tutti i tipi di pellicola con basse perdite dielettriche e lunga durata
- Gli elettrodi in lamina ripiegata riducono la generazione di scariche parziali
- Le unità sono realizzate in acciaio inossidabile ferritico e verniciate con vernice resistente alla corrosione
- Sistema di verniciatura superiore con processo di polimerizzazione in forno
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
CHDB con fusione interna | CHDE fuso esternamente | CHDF senza fusibili | |
---|---|---|---|
Potenza (50 Hz) | 100 - 1.200 kvar | 100 - 500 kvar | 300 - 1.200 kvar |
Potenza (60 Hz) | 100 - 1.400 kvar | 100 - 600 kvar | 300 - 1.400 kvar |
Tensione | 1 - 15 kV | 1 - 20 kV | 1 - 20 kV |
Corrente massima | 180 A | 60 A | 180 A |
Related offering
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno