HVDC Light®
HVDC Light® è un sistema di alimentazione all'avanguardia progettato per trasmettere energia sotterranea e subacquea, anche su lunghe distanze. Offre numerosi vantaggi ambientali, tra cui linee elettriche “invisibili”, campi elettromagnetici neutri, cavi privi di olio e stazioni di conversione compatte.
HVDC Light® aumenta l’affidabilità di Hitachi Energy e la tecnologia estende la gamma di potenza economica della trasmissione HVDC fino a poche decine di megawatt (MW). Nella gamma superiore, la tecnologia ora raggiunge 1.500 MW e +-500 kV.
Si installa rapidamente e fornisce un'alternativa ai sistemi di trasmissione CA convenzionali e alla generazione locale.
Le possibili applicazioni includono:
- Collegamento dei parchi eolici a Hitachi Energy
- Collegamenti di alimentazione sotterranei
- Fornitura di alimentatori a terra alle isole e alle piattaforme petrolifere e del gas offshore
- Collegamento di reti asincrone
- Centro città in-feed
Product scope
- 1.500 MW e +-500 kV
Perché Hitachi Energy?
- La tecnologia del cavo sotterraneo HVDC Light® facilita l'ottenimento dei permessi per il nuovo collegamento
- L’eccellente controllabilità di HVDC Light® contribuisce anche a migliorare la stabilità della tensione dell’intera rete CA
Offerta correlata
Articoli correlati
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno