Selecciona tu región e idioma

Menú

Solución | Automatización de distribución 

Monitoreo, control, medición y protección

Garantice operaciones de red confiables con soluciones de monitoreo, control, medición y protección para optimizar la eficiencia operativa y el flujo de energía.

Benefíciese de la confiabilidad, selectividad y simplicidad invisibles para su red

Con el aumento sin precedentes actual en la demanda de electrificación y en la complejidad de la red de distribución, la necesidad de selectividad precisa y efectividad operativa es más convincente que nunca. La cartera de Hitachi Energy de soluciones de monitoreo, control, medición y protección de voltaje medio proporciona un soporte óptimo para visibilidad en tiempo real, flujos de energía optimizados y gestión de fallas perspicaz. Esto garantiza que el flujo de energía solo se interrumpa cuando sea absolutamente necesario y, en última instancia, garantiza la más alta disponibilidad de la red y la calidad del servicio para los clientes.
Visibilidad completa
Conciencia situacional precisa dentro de la red de distribución
Alta eficiencia
Mayor eficiencia operativa y reducción de pérdidas no técnicas
Confiabilidad de la red
Disminución significativa en la frecuencia y las duraciones de los cortes que conducen a una reducción de SAIDI y SAIFI
ROI de infraestructura
Utilización óptima de la infraestructura de red existente
1266953291

Funciones clave

  • Monitoreo, control, medición y protección remotos
  • Detección de fallas, aislamiento y restauración del servicio (FDIR/FLISR)
  • Información avanzada de ubicación de fallas para la restauración y verificación del sistema
  • Mediciones de energía de voltaje bajo y medio con la mayor precisión
  • Análisis avanzado de flujo de energía y carga
  • Monitoreo de voltaje para aplicaciones CVR/VVO
  • Mediciones de calidad de la energía
  • Viaje de transferencia para evitar el isleño no deseado
  • Automatización y autorecuperación

Monitoreo, control, medición y protección

Aplicaciones relacionadas

Ejemplos de aplicaciones para distribución subterránea y aérea.

Se pueden utilizar diferentes productos según sus preferencias y requisitos específicos.

Nuestra oferta: desde el equipo principal hasta el centro de control

Hitachi Energy ofrece una cartera integral de productos, soluciones y servicios. Obtenga confiabilidad, eficiencia y flexibilidad sin igual en su red de distribución de energía.

Contenido destacado

Lea cómo Hitachi Energy puede conectar los servicios públicos de energía a una red de distribución más sostenible, confiable y preparada para el futuro.

¿Está listo para mejorar la distribución de energía?

Hable con un experto hoy mismo