Condensadores de enlaces de CC secos (CC)
Condensador de CC seco para aplicaciones de convertidores de fuentes de voltaje
El capacitor seco de CC DryDCap de Hitachi Energy es un capacitor de CC seco para topologías modernas de convertidores. Al estar seco, no hay riesgo de fugas y hay un impacto ambiental mínimo durante todo el ciclo de vida del producto. Su alta capacidad de densidad de energía permite diseños compactos y se puede utilizar en instalaciones internas y al aire libre.
Aplicaciones
- Convertidores HVDC-Light o equivalentes
- Convertidores SVC-Light o equivalentes
- Vínculo CC CC para aplicaciones de convertidores, como las utilizadas en accionamientos de motores, aplicaciones de tracción, etc.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Sin riesgo de fugas debido al diseño seco
- La alta capacidad de densidad de energía permite diseños compactos
- La baja inductancia conduce a una mejor protección de los semiconductores
- El electrodo segmentado garantiza un final seguro de la vida útil
Datos básicos de rendimiento
| DryDCap | |
|---|---|
| Peso | 130 kg |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posición de montaje | Horizontal o vertical |
| Línea de fuga | 160 mm |
| Parpadeo a distancia (terminal a carcasa) Conexión del cable perpendicular Conexión axial del cable |
59 mm 40 mm |
| Voltaje (V) | 2600 |
| Capacitancia (mF) | 4 - 9,6 |