Condensadores húmedos de CC DDNC
Condensadores húmedos de CC para aplicaciones de HVDC
Los condensadores húmedos de CC de Hitachi Energy se caracterizan por pérdidas insignificantes y alta fiabilidad. Los condensadores consisten en una película delgada de polipropileno dieléctrico enrollada junto con electrodos de láminas de aluminio. Como fluido de impregnación, se utiliza un compuesto de hidrocarburo biodegradable con excelentes propiedades eléctricas. El contenedor está hecho de acero de alta calidad tratado en la superficie, y los bujes y terminales son de la más alta calidad y confiabilidad.
Aplicaciones
Aplicaciones de corriente continua de alta tensión
¿Por qué Hitachi Energy?
Una amplia investigación en técnicas avanzadas de condensadores de CC junto con una larga experiencia operativa en este campo hacen de Hitachi Energy el proveedor de condensadores de HVDC más experimentado del mundo.
Datos básicos de rendimiento
Diseñado según las especificaciones del cliente