Bancos de condensadores de bajo voltaje APCQ
Bancos de condensadores conmutados por contactor para compensación de factor de potencia
La serie de bancos de condensadores APCQ de Hitachi Energy proporciona la solución de corrección de factor de potencia ideal para redes industriales y comerciales. Los beneficios son:
- Resolución de cargos por penalización de servicios públicos debido a un bajo cos φ
- Mejorar la eficiencia energética
- Liberar capacidad adicional o aumentar la carga del sistema sin equipo adicional
- Aumentar la vida útil de la infraestructura
Aplicaciones
El banco de condensadores conmutados por contactor de bajo voltaje APCQ se puede utilizar en edificios de redes industriales y comerciales. Los segmentos de la industria donde se puede utilizar el producto incluyen:
- Minería
- Acero
- Químico
- Pasta y papel
- Cemento
- Plásticos
- Impresión
- Industrias alimentarias
¿Por qué Hitachi Energy?
Bancos de condensadores de bajo voltaje Las características de APCQ incluyen:
- Confiabilidad y seguridad excepcionales
- Potente y compacto
- Diseño modular
- Fácil de instalar y usar con el controlador RVC o RVT
- Modelos de reactores de sintonización disponibles (APCQ-R)
- Dos ejecuciones: cubículos de montaje en pared (APCQ-L) y de montaje en piso independiente (APCQ-M/R)
- Tecnología de condensadores Hitachi Energy con diseño de tipo seco
- Listo para la conexión (sin necesidad de transformador auxiliar)
Datos básicos de rendimiento
| APCQ-L | APCQ-M | APCQ-R | |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje | 400V a 50 Hz (otros voltajes, consúltenos) | ||
| Rango de potencia | De 37,5 a 100 kvar | De 125 a 400 kvar en un gabinete | De 100 a 300 kvar en un gabinete |
| Temperatura ambiente de trabajo | -5 °C/+40 °C de acuerdo con EN61921 | ||
| Instalación | Entrada de cable inferior montada en pared | Base de piso libre, entrada de cable inferior (entrada superior opcional) | |
| Conexión | Red trifásica y equilibrada | ||
| Grado de protección | IP23 (puerta cerrada) - IP54 opcional | ||
| Ejecución | Interior | ||
| Ventilación | Refrigeración por aire forzado | ||
| Capacitadores | Tipo QCap | ||
| Reactores | - | - | Resina de tipo seco incrustada según IEC289, IEC 76. Contaminación armónica máxima: THDV al 8 % con espectro específico |