Banco de capacitores móviles
Sistema móvil de compensación de potencia reactiva con pasos de capacitor conmutado modular fijo o de varias etapas que puede compensar a un factor de potencia preestablecido
Los bancos de capacitores móviles son un sistema de compensación reactiva ensamblado y probado en fábrica con pasos de capacitores modulares fijos o conmutados, que compensan automáticamente una carga individual o la red para mantener un nivel preestablecido de factor de potencia. El banco de capacitores está montado en un remolque y se puede mover de una subestación a otra.
Aplicaciones
El banco de capacitores móviles se puede utilizar para la carga estacional en la red (como en la agricultura y ciertas industrias), durante el mantenimiento del banco de capacitores existente o cuando la energía reactiva requerida es mayor que la Mvar instalada durante el tiempo de carga pico.
¿Por qué Hitachi Energy?
- La gama premium de componentes de Hitachi Energy
- Probado en fábrica
- Diseño integrado de equipos primarios y secundarios
- Gama de tipos de gabinetes para adaptarse a una variedad de aplicaciones
- Diseño comprobado de Hitachi Energy que reduce los costos del ciclo de vida
- Diseño completamente cerrado que protege las piezas vivas
- Sistema de barra de bus tipo probado en modelos seleccionados
- Diseño modular y fácil de expandir
- Activo reubicable: se puede mover a medida que cambia la demanda de la planta
- Flexibilidad en la gama de opciones disponibles para adaptarse a varios tipos de aplicaciones
Datos básicos de rendimiento
| Banco de capacitores móviles | |
|---|---|
| Voltaje | Hasta 36 kV |
| Salida máxima | ≤20 Mvar |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz |
| Ubicación | En interiores o exteriores |
| Temperatura ambiente | -40/ +55≤oC |
| Altitud | <1000 m sobre el nivel del mar |
| Humedad | Máx. 90 % HR sin condensación |
| nivel de aislamiento | ≤ 12 kV 28/75 kV BIL ≤ 12 kV - 17,5 kV 38/95 kV BIL ≤ 17,5 kV - 24 kV 50/125 kV BIL ≤ 24 kV - 36 kV 70/170 kV BIL |
| Corriente de cortocircuito | Hasta 50 kA durante 1 segundo |
| Configuración bancaria | Fija, conmutada, de un solo paso o de varios pasos |
| Normas | IEC, ANSI, IEEE y CSA |