Bancos de condensadores montados en poste QPole
Forma rentable de aplicar condensadores a un sistema alimentador de distribución
Los bancos de condensadores montados en postes de Hitachi Energy proporcionan una forma económica de aplicar condensadores a un sistema alimentador de distribución para proporcionar soporte de voltaje, reducir las pérdidas del sistema, liberar la capacidad del sistema y eliminar las multas por factores de potencia. Están precableados y ensamblados de fábrica, listos para su instalación.
Características:
- Rack de aluminio o acero galvanizado en línea
- Interruptores de aceite o vacío
- Caja de conexiones
- Controlador de conmutación
- Guardias de vida silvestre
- Conductor aislado
- Transformador de potencia de control
- Parredores de clase de distribución
- Corte con fusible
- Reactores limitadores de corriente
Aplicaciones
El QPole se puede utilizar para aplicaciones de estabilidad de voltaje, compensación reactiva o gestión de voltios-var.
QPole está disponible en dos configuraciones: fija o conmutada. Los bancos fijos se prefieren para redes con perfiles de carga menos variables, mientras que los bancos conmutados son más adecuados para redes con perfiles de carga altamente variables.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Componentes de Hitachi Energy , incluidos el controlador, el interruptor de vacío, etc.
- Disponible como sistema fijo o conmutado.
- Armado en fábrica en acero galvanizado o marco de aluminio adecuado para montaje en poste.
- Personalización del diseño según el requisito del centro
- Diversas opciones de control
- Soporte de servicio garantizado en todo el mundo
Datos básicos de rendimiento
| Qpole | |
|---|---|
| Alimentación | Hasta 3600 kvar |
| Voltaje | Hasta 36 kV |
| nivel de aislamiento | Hasta 70/170 kV BIL |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz |
| Arreglo | Con conexión a tierra Y, sin conexión a tierra Y o Delta |
| Cantidad de condensadores | 3, 6 o 9 unidades |
| Voltaje de control | 120 o 240 VCA |
| Rango de temperatura | -50 a 55 °C |
| Marco | Acero galvanizado o aluminio |
| Características | Soporte de poste, ojos de elevación, protectores para aves |
| Opciones de control | Fijo o conmutado |
| Normas | IEC, ANSI, IEEE y CSA |
| Herrajes de montaje | Incluido |