Selecciona tu región e idioma

Menú

Monitoreo de condiciones para tableros de distribución de alto voltaje

El monitoreo modular del tablero de distribución (MSM) se utiliza para supervisar, administrar y analizar el rendimiento de todo tipo de tablero de distribución de alto voltaje en instalaciones nuevas, así como una solución de modernización en activos de alto voltaje existentes. El sistema funciona independientemente de los dispositivos de control y protección existentes y puede instalarse en nuevas subestaciones o modernizarse en instalaciones existentes. Al monitorear continuamente los parámetros críticos, MSM proporciona la capa base para una estrategia de mantenimiento predictivo para la instalación. El sistema cumple con IEC 61850 y DNP 3.0 y se proporciona con una interfaz web donde se puede acceder a todos los datos monitoreados.

Aplicaciones

Según la aplicación de monitoreo, MSM se ofrece en 2 versiones con opciones adicionales:

  • MSM-I está diseñado para SF6 y el monitoreo de gas, lo que permite la detección temprana y la prevención de fugas críticas de gas en tableros de distribución de alto voltaje, lo que permite reducir las emisiones de  gas 
  • MSM-II permite el monitoreo de disyuntores además del monitoreo de gas, para mejorar la confiabilidad operativa y el rendimiento de los disyuntores
  • El MSM ahora está disponible con opciones que permiten el monitoreo de humedad, la localización de arco interno, el monitoreo del  calentador, el desconector y el monitoreo del interruptor de puesta a tierra
  • MSM está diseñado para ser compatible con las  nuevassoluciones EconiQ®

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Confiabilidad mejorada con reducción del tiempo de inactividad no planificado
  • Mantenimiento predictivo y proactivo optimizado mediante advertencias tempranas
  • Proporciona el tiempo adecuado para la planificación del mantenimiento con pocas posibilidades de falla
  • Mayor capacidad de diagnóstico en caso de falla a través de los datos registrados, lo que reduce el tiempo de reparación
  • Mejora del cumplimiento ambiental/regulatorio con SF6 leakages reducidos
  • Visualización independiente del software
Modular Switchgear Monitoring (MSM)

Descripción general del producto

Categoría Características MSM-I  MSM-II  Opciones
Dieléctrico  Presión/temperatura del gas SF6 o mezclas de gas SF6 o mezclas de gas -
  Tasa de fuga de gas SF6 o mezclas de gas SF6 o mezclas de gas -
 

Humedad SF6

- - Para MSM-I/-II
  Localización de arco interno - - Para MSM-I/-II
Mecánico Curva de recorrido - Calculado Medido para MSM-II
  Tiempo del mecanismo - -
  Velocidad del contacto - -
Desgaste Análisis de corriente de bobina - -
  Contador de operaciones  - -
  Desgaste del contacto - -
Accesorios Funcionamiento del calentador - - Para MSM-II
  Tiempo de funcionamiento del motor/bomba - -
  Arranques del motor/bomba (no forzados) - -
  Corriente del motor (curva/pico) - -
  Monitoreo del desconector/interruptor de conexión a tierra/interruptor de conexión a tierra y desconector combinado (DS/ES/ DES) - - Para MSM-II
Interfaz Servidor web -
  Interfaz IEC61850/DNP3 -
  Autosupervisión del dispositivo -

Conozca más

Sistema MSM  
Parámetro Especificaciones
Cantidad de módulos por pila de MSM (para monitoreo SF6) Hasta 10
LCD de temperatura de funcionamiento (claramente legible) -20 °C ~60 °C
Clase de protección IP 20
Rango de voltaje de entrada de la fuente de alimentación 80 a 370 V CC, 85 a 277 V CA 
Voltaje de suministro nominal 24 V CC
Voltaje de aislamiento máx. 2 kV CA
Temperatura de funcionamiento - 40 °C hasta 70 °C
LED Indicación del estado del dispositivo
Versión de firmware 2.2.7
Módulo de comunicación de control (CCM) 
Dimensiones W / H / D 79 x 99 x 113 mm
Voltaje de suministro nominal 24 V CC, +/-10 %
Consumo de energía del módulo <6 W
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kV CA
Interfaz Ethernet de comunicación RJ45, 10/100 Mbit/s
Protocolos de comunicación IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP 
Supervisión, salida binaria 1 Señal de alarma
Supervisión, salida binaria 2 Vigilancia
Módulo de entrada analógica (AIM) 
Dimensiones W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Consumo de energía del módulo < 3 W
Fuente de alimentación integrada para sensores 12 V CC, 200 mA
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kV CA
Entradas analógicas (configurables) 8 canales ,0 a 20 mA/4 a 20 mA
Precisión ± 1 % de escala completa
Módulo de entrada binaria (BIM)  
Dimensiones W / H / D 56 × 99 × 113 mm
Consumo de energía del módulo < 0,1 W
Entradas binarias (configurables) 6 canales 24 hasta 250 V CC / 48 hasta 230 V CA 
Seguridad del producto IEC 60255-27
Compatibilidad electromagnética IEC 60255-26, Zona A
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kV CA
Resistencia al aislamiento  100 MΩ
Módulo de interfaz serie (SIM)  
Dimensiones W / H / D 34 × 99 × 113 mm
Consumo de energía del módulo < 3 W
Voltaje de aislamiento 2kVCA
Interfaz EIA-485
Protocolo de bus Modbus
Módulo de entrada analógica rápida (FAIM) 
Dimensiones W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Entradas analógicas 4 x ±5 V / 0 a 20 mA
Salidas de energía 24 V CC, ±15 V CC, ±5 V CC
Consumo de energía del módulo < 15 W
Seguridad del producto IEC 60255-27
Compatibilidad electromagnética IEC 60255-26, Zona A
Temperatura de funcionamiento - 40 °C hasta + 70 °C
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kV CA
Resistencia al aislamiento  100 MΩ

Descargas para el monitoreo modular del tablero de distribución (MSM)

Monitoreo modular del tablero de distribución (MSM) – Manual del usuario

Notas de la versión de firmware de MSM 2.2.10

Monitoreo del tablero de distribución MSM-Modular

Documento técnico de seguridad de MSM