Cartera de conmutadores con aislamiento de gas
Cartera completa para todos los entornos y aplicaciones
El conmutador con aislamiento de gas es un conmutador compacto en una cápsula de metal que consta de componentes de alta tensión, como interruptores y seccionadores, que se pueden operar de forma segura en espacios restringidos. Los conmutadores con aislamiento de gas se utilizan cuando el espacio es limitado, por ejemplo, en extensiones, edificios urbanos, techos, plataformas marítimas, plantas industriales y centrales hidroeléctricas. Como siempre, Hitachi Energy continúa impulsando la innovación en tecnología de conmutadores con aislamiento de gas en tensión nominal, operaciones, tecnología de interruptores, control y supervisión inteligentes y tamaños compactos. Como resultado, los conmutadores con aislamiento de gas de Hitachi Energy ofrecen una fiabilidad, seguridad operativa y compatibilidad medioambiental excepcionales. Ofrecemos una gama completa de productos para todas las aplicaciones y tensiones nominales desde 72.5 kV a 1200 kV, que cumplen con los requisitos actuales y futuros para conmutadores modernos.
Aplicaciones
- Transmisión de energía
- Integración de unidades de generación de energía renovable a la red
- Ferrocarriles
¿Por qué Hitachi Energy?
- Pionero en tecnología de conmutadores con aislamiento de gas con 50 años de experiencia comprobada
- Red de servicios y presencia en todo el mundo
- Líder mundial a través de investigación y desarrollo (I+D) continuos
- Proveedor de soluciones altamente fiables, inteligentes, compactas y económicas para complejas aplicaciones de conmutadores
- Funciones de supervisión, control, protección y comunicación para una integración fluida en sistemas de subestaciones digitales que utilizan IEC 61850
- Apto para áreas con alto nivel de actividad sísmica debido a un bajo centro de gravedad
Nuestra oferta
- Conmutadores con aislamiento de gas para 72.5 a 1200 kV
- Productos EconiQ™
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted