PCS6000
Los convertidores de frecuencia PCS6000 son una solución económica y eficiente para convertir el suministro de electricidad a la frecuencia de carga adecuada. Los convertidores de frecuencia PCS 6000 funcionan de manera muy eficiente incluso con carga parcial, a la vez que requieren solo una huella pequeña.
Los paquetes de convertidores de frecuencia PCS6000 (convertidores de frecuencia, transformadores e intercambiadores de calor) se ofrecen a los integradores del sistema. Hitachi Energy también ofrece soluciones integrales de convertidor de frecuencia llave en mano.
La serie PCS6000 permite bajos costos totales de propiedad gracias a la alta eficiencia también en condiciones de carga parcial y bajos costos de mantenimiento
Más beneficios:
- Pequeña huella debido al diseño de alta densidad de potencia y al enfriamiento por agua
- Solución escalable - Rango de potencia: 10 – 120 MVA
- Los paquetes convertidores (incluidos transformadores e intercambiadores de calor) facilitan una ejecución de proyecto sin problemas
- Concepto de servicio comprobado (organización internacional de servicios de Hitachi Energy con soporte local, servicio y diagnóstico remoto por parte de expertos)